Tyhjiöputken nostin JumboFlex kaksinkertaisella imutyynyllä pahvilaatikoiden käsittelyyn
Amerikkalaisen emoyhtiön terveys- ja työlainsäädännön noudattamiseksi logistiikkakeskuksen työkappaleet jaetaan ennen poimimista enintään 10 kg:n painoluokkaan ja yli 10 kg:n painoluokkaan. Yli 10 kg painavia työkappaleita saa nostaa vain nostoapuvälineen avulla. Yritys päätti valita Schmalzin putkenostimen.
Tyhjiöputkenostinta JumboFlex 35 käytetään raskaiden työkappaleiden keräilyalueella. Putkenostin nostaa 10-25 kg:n kuormia ja mahdollistaa nopean ja tehokkaan käsittelyn. Ergonomisen yhden käden käytön ansiosta putken nostin tarjoaa terveysystävällistä työskentelyä, joka perustuu uusimpiin ergonomian tutkimustuloksiin. JumboFlex-tyhjiöputken nostimeen vakiona integroidun pikavaihtosovittimen avulla kaikki tarttujat voidaan vaihtaa muutamassa sekunnissa ja ilman työkaluja. Tämä mahdollistaa säkkien imutyynyn käyttämisen säkkeihin ja kaksoisimutyynyn käyttämisen pahvilaatikoihin. Nostojärjestelmän täydentää SRA-alumiininosturijärjestelmä, joka takaa joustavuuden työskentelyalueella.
Videot
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.