Schmalz

Manual handling • Logistics • Cardboard • Vacuum Tube Lifters JumboFlex

Vacuum tube lifter JumboFlex with double suction pad for handling of cardboard boxes

In order to a comply with the health and work regulations of the American parent group, the workpieces in a logistic centre are separated into two weight classes (10 kg or less, over 10 kg) prior to order picking. Workpieces that weigh more than 10 kg may only be lifted using a lifting aid. The company decided to purchase a tube lifter from Schmalz.

The vacuum tube lifter JumboFlex is used to lift the heavy workpieces in the order picking area. Here, the tube lifter lifts loads weighing 10 to 25 kg and allows for quick, efficient handling. The tube lifter conforms to the latest ergonomic standards. Its ergonomic, single-handed operation allows the work to be performed without endangering the employees’ health. The quick-change adapter is integrated as a standard component in the JumboFlex vacuum tube lifter and allows all grippers to be changed in seconds, without the need for tools. This makes it possible to use a sack gripper for sacks and a double suction cup for cardboard boxes. The lifting system is rounded off with an SRA aluminum crane system, which ensures flexibility within the working area.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng