Karton kutuların taşınması için çift vakum pedli vakumlu kaldırıcı JumboFlex
Bir Amerikan ana şirketinin sağlık ve çalışma yönetmeliklerine uymak için, bir lojistik merkezindeki iş parçaları toplanmadan önce 10 kg'a kadar olan ağırlık sınıfına ve 10 kg'ın üzerindeki ağırlık sınıfına ayrılır. 10 kg'ın üzerindeki iş parçaları sadece bir kaldırma yardımcısı ile kaldırılabilir. Şirket, Schmalz'dan bir vakumlu kaldırıcı kullanmaya karar verdi.
Vakumlu kaldırıcı JumboFlex 35, ağır iş parçaları için sipariş toplama alanında kullanılır. Vakumlu kaldırıcı, 10 ila 25 kg arasındaki yükleri kaldırır ve hızlı ve verimli taşıma sağlar. Ergonomik tek elle kullanım sayesinde kaldırıcı, en son ergonomik bulgulara dayanan sağlık dostu bir çalışma sunar. Vakumlu kaldırıcı JumboFlex'e standart olarak entegre edilen hızlı değiştirme adaptörü ile tüm tutucular saniyeler içinde ve alet kullanmadan değiştirilebilir. Bu, çuvallar için bir çuval tutucu ve kartonlar için bir çiftli vakumlu tutucu kullanılmasını mümkün kılar. Kaldırma sistemi, çalışma alanı içinde esnekliği garanti eden bir SRA alüminyum vinç sistemi ile tamamlanmaktadır.
Videolar
Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.
Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.