Tubo elevador por vacío JumboFlex con ventosa doble para la manipulación de cartones
Para cumplir con las prescripciones de salud y trabajo de una empresa matriz americana, antes de la preparación de expediciones las piezas se clasifican en un centro de logística en una clase de peso de hasta 10 kg y una clase de peso superior a 10 kg. Las piezas de más de 10 kg sólo está permitido levantarlas con un auxiliar de elevación. La empresa se decidió a adquirir un elevador de tubo de vacío de Schmalz.
El elevador de tubo por vacío Jumbo es especialmente adecuado para la elevación y movimiento rápido y frecuente de cajas de cartón, sacos, barriles, tableros de madera y otras muchas aplicaciones hasta 300 kg. El proceso de manipulación y elevación se realiza exclusivamente empleando el medio de vacío.
Gracias a que se tienen en cuenta los más recientes conocimientos ergonómicos no hay ningún problema para trabajar protegiendo la salud con el tubo de elevación por vacío Jumbo.
El equipo se puede adaptar de forma sencilla a las necesidades individuales. Ofrece unos componentes básicos variables que pueden combinarse de muchas maneras y que se pueden unir siguiendo el principio de construcción modular.
Vídeos
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.