Tube de levage par le vide JumboFlex à ventouse double pour la manipulation de produits en carton
Afin de satisfaire aux consignes de santé et de travail imposées par une maison-mère américaine, les pièces sont réparties dans un centre logistique, avant la préparation des commandes, en deux classes de poids : l'une inférieure à 10 kg et l'autre supérieure à 10 kg. Les pièces pesant plus de 10 kg ne peuvent être soulevées qu'au moyen d'un auxiliaire de levage. L'entreprise se décida pour un tube de levage de Schmalz.
Le tube de levage par le vide JumboFlex est utilisé dans la zone de préparation des commandes pour les pièces lourdes. Le tube de levage soulève des charges comprises entre 10 et 25 kg et permet une manipulation rapide et efficace. Grâce à sa commande à une main très ergonomique, le tube de levage garantit un travail sans risque pour la santé conformément aux dernières connaissances en matière d'ergonomie. L'adaptateur à changement rapide, intégré de série dans le tube de levage par le vide JumboFlex, permet de remplacer très rapidement toutes les ventouses, et cela sans outils. Une ventouse pour sacs et une ventouse double pour cartons peuvent donc être utilisées. Le système de levage est complété par une poutre roulante en aluminium SRA, garantissant une grande flexibilité dans la zone de travail.
Vidéos
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.