Schmalz

Solution Kits ivOS Pick-and-Pack

Die Lösung für Kommissionier-Anwendungen

Dieses Solution-Kit ist die Lösung für schnelle Kommissionieranwendungen mit einer großen Werkstückvielfalt.

Produktanfrage
Plug & Work

Einfache und zeitsparende Integration

Technologieoffenheit

Alle gängigen Roboter, Sensoren, Pick-Softwares und Schnittstellen werden unterstützt.

Flexible Reaktion auf Kundenanforderungen und neue Werkstücke

Schnelle Adaption

Engineering-Komplettpaket

Das Komplettpaket beinhaltet CAD-Daten, Schaltpläne, technische Auslegungen und vieles mehr

Aufbau
  • Solution-Kits bestehend aus ivOS Softwarepaket
  • Greiftechnik (1)
  • 3D-Sensor (2)
Technische Daten
  • Schnelle Kommissionieranwendungen
  • Großen Werkstückvielfalt
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch
Integration

Die Technologie: Vision Operating System ivOS

Mit ivOS hat Schmalz ein Betriebssystem für das Bin-Picking entwickelt. Integratoren und OEMs erhalten ein übergreifendes, intelligentes System, mit dem sie Greifer, Kameras, Pick-Software und Roboter unterschiedlicher Hersteller einfach verbinden und steuern können. Moderne Schnittstellen ermöglichen einen umfassenden Datenaustausch in Echtzeit, zum Beispiel mit Lagerverwaltungssystemen.

Offene und flexible Plattform für Integratoren und OEMs

  • Hohe Konnektivität und hoher Integrationsgrad aller Komponenten
  • Bring your own device: Integration eigener Hard- und Software möglich
  • Module wie die Pick-Software können zur kontinuierlichen Verbesserung einfach ausgetauscht werden – auch nachträglich
Beispielkonfigurationen

Pick Accelerator – powered by Schmalz Solution Kits

Schmalz präsentiert am Beispiel des Pick Accelerators eine neue, leistungsstarke Bin-Picking-Plattform. Die spezifische Lösung ermöglicht die Kommissionierung aus dem Lager in bisher unerreichter Geschwindigkeit! Möglich wird dies durch das einzigartige Zusammenspiel von innovativer Greifertechnologie, moderner 3D-Sensorik und neuesten Algorithmen zur Greifpunktermittlung – alles enthalten im Schmalz Solution Kit ivOS Pick-and-Pack.

Fakten zum Use Case

• Kommissionierung mit bis zu 2.700 Picks pro Stunde
• Simultane, intelligente Steuerung von zwei Scara-Robotern und zwei 3D-Kameras
• Greifer mit integrierter Energieführung und fünfter Achse zum Räumen der Kiste
• Schneller Greiferwechsel < 1 Sekunde
• Traglast bis zu 10 kg

Videos

Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.

Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb