Zestawy rozwiązań ivOS Pick-and-Pack
Rozwiązanie do aplikacji kompletacyjnych
Ten zestaw jest rozwiązaniem dla aplikacji szybkiego pobierania z dużą różnorodnością elementów.
Prosta i szybka integracja
Wspierane są wszystkie popularne roboty, czujniki, oprogramowanie i interfejsy.
Szybka adaptacja
Kompletny pakiet zawiera dane CAD, schematy obwodów, projekty techniczne i wiele więcej
Projekt

- Zestawy rozwiązań składające się z opakowania oprogramowania ivOS
- Technologia chwytania (1)
- Czujnik 3D (2)
Dane techniczne
- Aplikacje do szybkiej kompletacji
- Duża różnorodność obrabianych przedmiotów
Dokumentacja
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.
Dokumenty | Język |
---|---|
Język angielski |
Integracja
Technologia: Wizyjny system obsługi ivOS
Dzięki ivOS firma Schmalz opracowała system obsługi do kompletacji typu bin picking. Integratorzy i producenci OEM otrzymują nadrzędny, inteligentny system, który pozwala im na łatwe przyłączenie i kontrolę chwytaków, kamer, oprogramowania do kompletacji i robotów pochodzących od różnych producentów. Nowoczesne interfejsy umożliwiają kompleksową wymianę danych w czasie rzeczywistym, na przykład z systemami zarządzania magazynem.
Otwarta i elastyczna platforma dla integratorów i producentów OEM
- Wysokie przyłącze i wysoki poziom integracji wszystkich części składowych.
- Przynieś własne urządzenie: Możliwość integracji własnego sprzętu i oprogramowania.
- Moduły, takie jak oprogramowanie do kompletacji, można łatwo wymieniać w celu ciągłego doskonalenia - nawet z mocą wsteczną.
Przykładowe konfiguracje

Pick Accelerator - moc rozwiązań firmy Schmalz
Firma Schmalz prezentuje nową, wysokowydajną platformę do komisjonowania pojemników na przykładzie Pick Accelerator. To specyficzne rozwiązanie umożliwia pobieranie z magazynów z nieosiągalną wcześniej prędkością! Jest to możliwe dzięki unikalnej interakcji innowacyjnej technologii chwytaków, nowoczesnej technologii czujników 3D i najnowszych algorytmów określania punktów chwytania - wszystko to zawarte w zestawie rozwiązań Schmalz Solution Kit ivOS Pick-and-Pack.
Fakty dotyczące przypadku użycia
• Kompletacja do 2700 pobrań na godzinę
• Jednoczesna, inteligentna kontrola dwóch robotów Scara i dwóch kamer 3D
• Chwytak ze zintegrowanym systemem zasilania energią i piątą osią do czyszczenia skrzynek
• Szybka zmiana chwytaka < 1 sekundy
• Udźwig do 10 kg
Filmy wideo
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.evolution%20of%20Bin%20Picking_2022.jpg)