Kits de solutions ivOS Pick-and-Pack
La solution pour les applications de picking
Ce kit est la solution pour les applications de prélèvement rapide avec une grande variété de pièces.
Une intégration simple et rapide
Tous les robots, capteurs, logiciels de prélèvement et interfaces courants sont pris en charge
Un ajustement rapide
Le paquet complet comprend des données CAO, des schémas de câblage, des constructions techniques et bien d'autres choses encore
Composition

- Kits de solutions comprenant le logiciel ivOS
- Technologie de préhension (1)
- Capteur 3D (2)
Données techniques
- Applications de prélèvement rapide
- Grande variété de pièces
Documentation
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.
Documents | Langue |
---|---|
Anglais |
Intégration
La technologie : Le système d'opérateur de vision ivOS
Avec ivOS, Schmalz a développé un système de fonctionnement pour la préparation de commandes de bacs. Les intégrateurs et les équipementiers disposent d'un système global et intelligent qui leur permet de connecter et de commander facilement des préhenseurs, des caméras, des logiciels de préparation de commandes et des robots de différentes fabrications. Des interfaces modernes permettent un échange complet de données en temps réel, par exemple avec des systèmes de gestion d'entrepôt.
Une plateforme ouverte et flexible pour les intégrateurs et les équipementiers
- Connectivité élevée et haut niveau d'intégration de tous les composants.
- Apportez votre propre dispositif : Possibilité d'intégrer son propre matériel et ses propres logiciels
- Les modules tels que le logiciel de prélèvement peuvent être facilement conservés pour une amélioration continue - même rétroactivement
Exemples de configurations

Pick Accelerator - puissance des kits de solutions Schmalz
Schmalz présente une nouvelle plateforme de préparation de commandes de bacs très performante, en s'appuyant sur l'exemple du Pick Accelerator. Cette solution spécifique permet de prélever dans le stock à des vitesses jusqu'alors inégalées ! Cela est rendu possible par l'interaction unique d'une technologie de préhenseur unique, d'une technologie de capteur 3D moderne et des algorithmes les plus récents pour la détermination du point de préhension - le tout contenu dans le Schmalz Solution Kit ivOS Pick-and-Pack.
Faits concernant le cas d'utilisation
• Préparation de commandes jusqu'à 2 700 prises par heure
• Commande intelligente et simultanée de deux robots Scara et de deux caméras 3D
• Préhenseur avec système d'alimentation en énergie intégré et cinquième axe pour dégager la caisse.
• Remplacement rapide des préhenseurs < 1 seconde
• Charge utile jusqu'à 10 kg
Vidéos
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.


evolution%20of%20Bin%20Picking_2022.jpg)