Oplossingspakketten ivOS Pick-and-Pack
De oplossing voor picking-applicaties
Deze solution kit is de oplossing voor snelle picktoepassingen met een grote verscheidenheid aan werkstukken.
Eenvoudige en tijdbesparende integratie
Alle gangbare robots, sensoren, picksoftware en interfaces worden ondersteund
Snelle aanpassing
Het complete pakket bevat CAD-gegevens, schakelschema's, technische gegevens en nog veel meer.
Ontwerp

- Oplossingen bestaande uit een ivOS softwarepakket
- Grijpertechniek (1)
- 3D-sensor (2)
Technische gegevens
- Applicaties voor snel picking
- Grote verscheidenheid aan werkstukken
Documentatie
De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
Documenten | Taal |
---|---|
Engels |
Integratie
De technologie: vision-besturingssysteem ivOS
Met ivOS heeft Schmalz een besturingssysteem voor bin picking ontwikkeld. Integrators en OEM's krijgen de beschikking over een overkoepelend, intelligent systeem waarmee ze grijpersystemen, camera's, picking software en robots van verschillende fabrikanten eenvoudig kunnen verbinden en aansturen. Moderne interfaces maken uitgebreide uitwisseling van data in realtime mogelijk, bijvoorbeeld met magazijnbeheersystemen.
Open en flexibel platform voor integrators en OEM's
- Hoge connectiviteit en hoog integratieniveau van alle componenten.
- Breng uw eigen apparaat: integratie van eigen hardware en software mogelijk
- Modules zoals de picksoftware kunnen gemakkelijk worden vervangen voor continue verbetering - zelfs met terugwerkende kracht
Voorbeeld configuraties

Pick Accelerator - vermogen door oplossingen van Schmalz
Schmalz presenteert een nieuw, krachtig bin picking platform met de Pick Accelerator als voorbeeld. De specifieke oplossing maakt orderverzamelen uit opslag mogelijk met ongekende snelheden! Dit wordt mogelijk gemaakt door het unieke samenspel van innovatieve grijpertechniek, moderne 3D-sensortechnologie en de nieuwste algoritmen voor het bepalen van het grijppunt - allemaal opgenomen in de Schmalz Solution Kit ivOS Pick-and-Pack.
Feiten over de use case
• Picken met tot 2.700 picks per uur
• Gelijktijdige, intelligente sturing van twee Scara-robots en twee 3D-camera's
• Grijper met geïntegreerd deblokkeringselement en vijfde as voor het leegmaken van de krat
• Snel grijpers vervangen < 1 seconde
• Laadvermogen tot 10 kg
Video's
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.