Schmalz Calculator
Saugkraft, Haltekraft und Evakuierungszeit in Sekunden berechnen
Der Schmalz Calculator hilft Konstrukteuren, Planern und Anwendern, ein Vakuum-System zuverlässig auszulegen – ohne aufwändige Handrechnung oder langes Blättern in Datenblättern. Mit wenigen Eingaben bestimmen Sie alle relevanten Kenngrößen und treffen Ihre technischen Entscheidungen fundiert und in kürzester Zeit.
Häufig gestellte Fragen
Wie funktioniert der Schmalz Calculator?
Der Schmalz Calculator ist ein kostenloses Online-Tool zur Auslegung von Vakuumsystemen. Anwender geben die relevanten Anwendungsdaten ein – etwa Werkstück- und Prozessparameter – und das Tool berechnet daraus automatisch die erforderlichen Vakuumkennwerte und Auslegungsparameter.
Die Berechnungen basieren auf der langjährigen Erfahrung von Schmalz in Vakuumtechnik und Systemauslegung. So erhalten Anwender sofort belastbare Ergebnisse und können schnell und sicher die passenden Vakuumkomponenten für ihre Anwendung auswählen.
Was kann ich mit dem Schmalz Calculator berechnen?
Das Tool ermittelt folgende Werte:
Benötigte Anzahl an Sauggreifern
Saugfläche und Sauggreiferdurchmesser
Benötigte Saugkraft
Notwendige theoretische Haltekraft
Ideale Schlauchverteilung
Evakuierungszeit
Erforderliches Saugvermögen
Schlauchdurchmesser
Rechnerischer Umgebungsdruck in Höhenlagen
Volumenstrom bei Strömungswiderständen
Flächenberechnung für Drahtfilter
Amortisationsrechner für Handhabungsgeräte
Ist der Schmalz Calculator kostenlos nutzbar?
Ja. Der Schmalz Calculator steht auf der Website kostenlos und ohne Registrierung zur Verfügung.
Eignet sich der Calculator auch für bestehende Vakuum-Systeme?
Ja. Der Schmalz Calculator eignet sich sowohl für die Auslegung neuer als auch für die Analyse und Optimierung bestehender Vakuumsysteme. Durch die Berechnung der relevanten Werte lassen sich vorhandene Auslegungen überprüfen und Optimierungspotenziale gezielt identifizieren – etwa bei Saugkraft, Evakuierungszeit oder Saugvermögen.
Bei Bedarf beraten Sie die Vakuum-Experten von Schmalz gerne persönlich.
Wie genau sind die Ergebnisse und wann ist eine Prüfung durch Schmalz-Experten ratsam?
Die Berechnungen des Schmalz Calculators basieren auf der langjährigen Erfahrung von Schmalz in der Vakuumtechnik und liefern fundierte Ergebnisse für die Auslegung und Optimierung von Vakuumsystemen. Da reale Einflüsse in der Praxis variieren, können Berechnungen im Einzelfall abweichen oder falsch sein. Bei komplexen oder sicherheitskritischen Anwendungen empfiehlt sich zusätzlich eine persönliche Prüfung durch Schmalz-Experten.
Kann ich den Schmalz Calculator offline nutzen und wie installiere ich ihn?
Ja. Der Schmalz Calculator ist als Progressive Web App (PWA) verfügbar und lässt sich auf Computern und Mobilgeräten installieren. Nach der Installation steht das Tool auch ohne Internetverbindung mit vollem Funktionsumfang zur Verfügung.
Die Installation erfolgt direkt über den Browser des jeweiligen Endgeräts. Anschließend kann der Schmalz Calculator wie eine normale App gestartet werden.