calculadora Schmalz
Calcular la fuerza de aspiración, la fuerza de retención y el tiempo de evacuación en segundos
La calculadora Schmalz ayuda a diseñadores, planificadores y usuarios a diseñar de forma fiable un sistema de vacío, sin necesidad de realizar cálculos manuales que requieren mucho tiempo ni de examinar minuciosamente las hojas de datos. Con solo introducir unos pocos datos, podrás determinar todos los parámetros relevantes y tomar decisiones técnicas bien fundamentadas en un abrir y cerrar de ojos.
Preguntas frecuentes
¿Cómo funciona la calculadora Schmalz?
La calculadora Schmalz es una herramienta en línea gratuita para el diseño de sistemas de vacío. Los usuarios introducen los datos relevantes de la aplicación —como los parámetros de la pieza de trabajo y del proceso— y la herramienta calcula automáticamente las características de vacío y los parámetros de diseño necesarios.
Los cálculos se basan en los muchos años de experiencia de Schmalz en tecnología del vacío y diseño del sistema. Esto permite a los usuarios obtener de inmediato resultados fiables y seleccionar de forma rápida y segura los componentes de vacío adecuados para su aplicación.
¿Qué puedo calcular con la calculadora Schmalz?
La herramienta calcula los siguientes valores:
- Número de ventosas necesarias
- Superficie de ventosa y diámetro de las ventosas
- Fuerza de aspiración necesaria
- Fuerza de retención teórica necesaria
- Distribución ideal de los tubos flexibles
- tiempo de evacuación
- Capacidad de aspiración necesaria
- diámetro del tubo flexible
- Presión ambiental calculada a gran altitud
- Flujo en las resistencias al flujo
- Cálculo de la superficie de los filtros de malla metálica
- Calculadora de amortización para equipos de manipulación
¿El uso de la calculadora Schmalz es gratuito?
Sí. La calculadora Schmalz está disponible en la página web de forma gratuita y sin necesidad de registrarse.
¿Es la calculadora adecuada también para sistemas de vacío ya instalados?
Sí. La calculadora Schmalz es adecuada tanto para diseñar nuevos sistemas de vacío como para analizar y optimizar los ya existentes. Al calcular los valores pertinentes, podrá revisar los diseños existentes e identificar de forma específica las posibilidades de optimización, como la fuerza de aspiración, el tiempo de evacuación o la capacidad de aspiración.
Si lo necesita, los expertos en vacío de Schmalz estarán encantados de ofrecerle asesoramiento personalizado.
¿Qué grado de precisión tienen los resultados? ¿Y cuándo es recomendable que los expertos de Schmalz lleven a cabo un control?
Los cálculos realizados por la calculadora Schmalz se basan en los muchos años de experiencia de Schmalz en tecnología del vacío y proporcionan resultados fiables para el diseño y la optimización de sistemas de vacío. Dado que las condiciones reales varían en la práctica, los cálculos pueden diferir o ser incorrectos en casos concretos. Para aplicaciones complejas o críticas desde el punto de vista de la seguridad, recomendamos además que los expertos de Schmalz realicen un control personalizado.
¿Puedo utilizar la calculadora Schmalz sin conexión? ¿Y cómo se instala?
Sí. La calculadora Schmalz está disponible como aplicación web progresiva (PWA) y se puede instalar en ordenadores y dispositivos móviles. Una vez instalada, la herramienta es totalmente funcional incluso sin conexión a Internet.
La instalación se realiza directamente a través del navegador del dispositivo correspondiente. A continuación, la calculadora Schmalz se puede abrir como cualquier otra aplicación.