Schmalz Calculator
Bereken de zuigkracht, de houdkracht en de evacuatietijd in seconden
De Schmalz Calculator helpt ontwerpers, planners en gebruikers bij het betrouwbaar ontwerpen van een vacuüm-systeem – zonder tijdrovende handmatige berekeningen of het doorploegen van datasheets. Met slechts een paar invoergegevens kunt u in een mum van tijd alle relevante parameters bepalen en weloverwogen technische beslissingen nemen.
Veelgestelde vragen
Hoe werkt de Schmalz Calculator?
De Schmalz Calculator is een gratis online hulpmiddel voor het ontwerpen van vacuümsystemen. Gebruikers voeren de relevante toepassingsdata in – zoals werkstuk- en procesparameters – waarna het hulpmiddel automatisch de vereiste vacuümkenmerken en ontwerpparameters berekent.
De berekeningen zijn gebaseerd op de jarenlange ervaring van Schmalz op het gebied van vacuümtechniek en systeem ontwerp. Hierdoor krijgen gebruikers direct betrouwbare resultaten en kunnen ze snel en veilig de juiste vacuüm componenten voor hun applicatie selecteren.
Wat kan ik berekenen met de Schmalz Calculator?
Het gereedschap berekent de volgende waarden:
Aantal benodigde zuignappen
Zuigoppervlak en diameter van de zuignap
Vereiste voorschrift voor zuigkracht
Vereiste theoretische houdkracht
Ideale slangverdeling
evacuatietijd
Vereiste zuigvermogen
slangdiameter
Berekende omgevingsdruk op grote hoogte
Volumestroom bij stromingsweerstanden
Oppervlakteberekening voor gaasfilters
Terugverdientijdcalculator voor handling van transportapparatuur
Is de Schmalz Calculator gratis te gebruiken?
Ja. De Schmalz Calculator is gratis en zonder registratie leverbaar op de website.
Is de Calculator ook geschikt voor bestaande vacuümsystemen?
Ja. De Schmalz Calculator is geschikt voor zowel het ontwerpen van nieuwe vacuümsystemen als het analyseren en optimaliseren van bestaande systemen. Door de relevante waarden te berekenen, kunt u bestaande ontwerpen beoordelen en specifiek mogelijkheden voor optimalisatie identificeren, zoals zuigkracht, evacuatietijd of zuigvermogen.
Indien nodig staan de vacuüm-experts van Schmalz graag klaar om u persoonlijk advies te geven.
Hoe nauwkeurig zijn de resultaten, en wanneer is het raadzaam om een onderzoekstest te laten uitvoeren door deskundigen van Schmalz?
De berekeningen die door de Schmalz Calculator worden uitgevoerd, zijn gebaseerd op de jarenlange ervaring van Schmalz op het gebied van vacuümtechniek en leveren betrouwbare resultaten op voor het ontwerp en de optimalisatie van vacuümsystemen. Aangezien de werkelijke omstandigheden in de praktijk kunnen variëren, kunnen de berekeningen in specifieke gevallen afwijken of onjuist zijn. Voor complexe of veiligheidskritische applicaties raden wij bovendien een persoonlijk onderzoekstest door Schmalz-experts aan.
Kan ik de Schmalz Calculator offline gebruiken, en hoe installeer ik deze?
Ja. De Schmalz Calculator is leverbaar als Progressive Web App (PWA) en kan worden geïnstalleerd op computers en mobiele apparaten. Eenmaal geïnstalleerd werkt de tool volledig, zelfs zonder internetverbinding.
De installatie vindt rechtstreeks via de browser op het betreffende apparaat plaats. Daarna kan de Schmalz Calculator net als een gewone app worden gestart.