슈말츠 계산기
흡착력, 흡착력 및 배기 시간을 초 단위로 계산합니다.
슈말츠 계산기는 설계자, 기획자 및 사용자가 시간 소모적인 수작업 계산이나 데이터 시트를 일일이 검토할 필요 없이 진공 시스템을 확실하게 설계할 수 있도록 도와줍니다. 몇 가지 정보만 입력하면 모든 관련 매개변수를 파악하고, 단시간 내에 충분한 정보를 바탕으로 기술적 결정을 내릴 수 있습니다.
자주 묻는 질문
슈말츠 계산기는 어떻게 작동하나요?
슈말츠 계산기는 진공 시스템을 설계하기 위한 무료 온라인 툴입니다. 사용자가 작업물 및 공정 매개변수와 같은 관련 애플리케이션 데이터를 입력하면, 이 툴이 필요한 진공 특징과 설계 매개변수를 자동으로 계산해 줍니다.
이 계산은 슈말츠가 진공 기술 및 시스템 설계 분야에서 쌓아온 다년간의 경험을 바탕으로 이루어집니다. 이를 통해 사용자는 즉시 신뢰할 수 있는 결과를 얻을 수 있으며, 자신의 애플리케이션에 적합한 진공 부품을 빠르고 안전하게 선택할 수 있습니다.
슈말츠 계산기를 사용해 무엇을 계산할 수 있나요?
이 툴은 다음 값을 계산합니다:
필요한 진공패드 개수
흡입 영역 및 진공패드 직경
필요한 흡착력
필요한 이론적 흡착력
이상적인 호스 배치
배기 시간
요구 사항: 필요한 흡입량
호스 직경
고고도에서의 계산된 주변 압력
플로우 레지스터에서의 진공 흐름
와이어 메쉬 필터의 표면적 계산
핸들링 장비 투자 회수 계산기
Schmalz 계산기는 무료로 사용할 수 있나요?
네. 슈말츠 계산기는 웹사이트에서 무료로, 회원 가입 없이 사용 가능합니다.
이 계산기는 기존 진공 시스템에도 사용할 수 있나요?
네. 슈말츠 계산기는 새로운 진공 시스템을 설계할 때뿐만 아니라 기존 시스템을 분석하고 최적화할 때도 유용합니다. 관련 값을 계산함으로써 기존 설계를 검토하고, 흡착력, 배기 시간, 흡입량 등과 같은 구체적인 최적화 기회를 파악할 수 있습니다.
필요한 경우, 슈말츠의 진공 전문가들이 기꺼이 개별 상담을 제공해 드릴 것입니다.
결과는 어느 정도 정확한가요? 그리고 슈말츠 전문가에게 조사를 의뢰하는 것이 바람직한 경우는 언제인가요?
슈말츠 계산기가 수행하는 계산은 슈말츠가 진공 기술 분야에서 쌓아온 다년간의 경험을 바탕으로 하며, 진공 시스템의 설계 및 최적화를 위한 신뢰할 수 있는 결과를 제공합니다. 실제 현장 조건은 각기 다르기 때문에, 특정 경우에는 계산 결과가 다를 수 있거나 부정확할 수 있습니다. 복잡하거나 안전이 중요한 애플리케이션을 사용하는 경우, 슈말츠 전문가의 직접적인 조사를 권장합니다.
Schmalz 계산기를 오프라인에서 사용할 수 있나요? 그리고 설치 방법은 어떻게 되나요?
네. 슈말츠 계산기는 프로그레시브 웹 앱(PWA) 형태로 사용 가능하며, 컴퓨터와 모바일 디바이스에 설치할 수 있습니다. 일단 설치되면 인터넷에 연결되지 않은 상태에서도 이 툴을 모든 기능을 정상적으로 사용할 수 있습니다.
설치는 해당 디바이스의 브라우저를 통해 직접 진행됩니다. 설치가 완료되면 슈말츠 계산기는 일반 앱과 마찬가지로 실행할 수 있습니다.