엔지니어링 툴
귀사의 진공 및 그리핑 시스템 개발의 모든 단계에 적합한 설계 도구와 CAD 데이터.

모든 자동화 핸들링 공정은 스케치와 구체적인 질문에서 시작됩니다. 어떤 진공 부품이 하중을 서포트할 것인가? 시스템의 크기(규모)는 어떻게 정해야 하는가?
당사의 엔지니어링 툴은 초기 설계부터 제품 선정, 적절한 설계 데이터 확보에 이르기까지 모든 단계를 안내합니다. 단계별로 초기 요구 사항이 검증되고 바로 사용할 수 있는 솔루션으로 전환되며, 불필요한 우회나 시간 소모적인 수정 과정을 거치지 않습니다.
당사의 제품 선택 도우미는 귀하의 구체적인 작업물 데이터를 바탕으로, 최적의 제품 부품을 정확하고 직관적으로 찾아드립니다.
당사의 컨피규레이터를 사용하면 직접 CAD 파일 다운로드 및 실시간 가격 정보 제공 기능을 통해 고객의 기계식 인터페이스에 맞춤화된 그리핑 시스템을 설계할 수 있습니다.
Schmalz 계산기를 사용하면 진공 부품을 선택하기 전에 진공 시스템의 흡착력, 흡입량 및 정확한 전력 소비량을 빠르고 정확하게 계산할 수 있습니다.
디지털 엔지니어링 서비스는 3D 모델을 자동으로 분석하여, 별도의 수작업 없이도 시스템 설계를 최적화함으로써 설치 시간을 단축합니다.


From CAD file to digitally designed gripping solution: Schmalz automates sheet metal handling
How can digital design, flexible gripping systems and ergonomic handling solutions make sheet metal processing more efficient? Answers to these questions can be found at Blechexpo (October 21 to 24, Stuttgart) in Hall 1 at Stand 1110 at vacuum specialist Schmalz.
새로운
FQE-V 그리퍼 시스템: 크기와 모양에 상관 없음
슈말츠는 새로운 FQE-V를 통해 자유롭게 확장할 수 있는 모듈식 로봇용 그리퍼 시스템을 개발했습니다. 이를 통해 다양한 크기와 모양의 작업물을 안전하게 핸들링할 수 있습니다. 애플리케이션은 특히 빠른 프로젝트 계획의 이점을 누릴 수 있습니다.
간편한 스프링 플런저 구성
FSTIm 및 FSTImc 스프링 플런저는 다양한 요구 사항에 맞게 개별적으로 조정할 수 있습니다. 이를 통해 기업은 플랜트 자동화를 위한 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 슈말츠는 오류 방지 기능이 통합된 새로운 온라인 컨피규레이터를 제공하여 설계 프로세스를 빠르고 쉽게 진행할 수 있도록 지원합니다.
간단한 자동화
자동화 공정에서는 다양한 시스템과 기술이 유기적으로 연결되어 작동해야 하기 때문에 자동화 솔루션 공급회사는 모든 부품이 제대로 작동하고 데이터와 정보를 정확하게 교환할 수 있는지 확인해야 합니다. 슈말츠는 소프트웨어 모듈, 온라인 툴, 스마트 제품 및 진공 노하우를 통해 자동화 컨셉 단계부터 공정 프로세스 실행까지의 전 과정을 지원합니다.
Schmalz 엔지니어링 툴은 진공 및 자재 핸들링 기술의 기술적 설계, 선정 및 구성을 위한 웹 기반 애플리케이션입니다. 이 툴은 다음과 같은 코어 작업을 통해 개발 전 공정에 걸쳐 설계자와 기획자를 서포트합니다:
안전한 설계: 설계 오류를 방지하기 위한 진공 시스템의 물리적·기술적으로 정확한 크기 산정.
목표에 맞춘 제품 선정: 특정 애플리케이션 데이터를 기반으로 적합한 구성 요소를 신속하게 필터링합니다.
효율적인 구성: CAD 데이터 직접 다운로드를 포함한 모듈식 시스템의 맞춤형 조립.
공정 가속화: 전체 엔지니어링 공정 전반에 걸쳐 검색, 계산 및 설계 시간을 대폭 단축합니다.
툴은 각 계획 단계에서 수행하는 구체적인 기능에 따라 다릅니다:
선택 도우미(제품 검색): 몇 가지 요구 사항 매개변수를 기반으로 카탈로그에서 적합한 표준 제품(예: 올바른 진공패드)을 빠르게 필터링할 수 있는 방법을 제공합니다.
슈말츠 계산기(계산 및 설계): 흡착력, 배기 시간, 플로우 레지스터를 정밀하게 계산하여 진공 시스템의 물리적 크기(치수)를 산정할 수 있게 해줍니다.
제품 구성 도구(시스템 맞춤 설정): 복잡한 모듈식 시스템(예: 그리퍼 어레이 또는 진공 발생기)을 개별적으로 조립할 수 있게 하며, 적합한 3D CAD 모델을 직접 제공합니다.
디지털 엔지니어링 서비스 (자동 그리퍼 설계): 업로드된 작업물의 CAD 데이터를 분석하여 해당 애플리케이션을 위한 최적의 커스터마이징 그리핑 솔루션을 완전 자동으로 계산해 줍니다.