Schmalz Calculator
Calculer la force d'aspiration, la force de préhension et le temps d'évacuation en secondes
Le Schmalz Calculator aide les concepteurs, les planificateurs et les utilisateurs à concevoir de manière fiable un système de vide, sans avoir à effectuer de longs calculs manuels ni à éplucher des fiches techniques. En quelques clics seulement, vous pouvez déterminer tous les paramètres pertinents et prendre des décisions techniques éclairées en un clin d'œil.
Foire aux questions
Comment fonctionne le Schmalz Calculator ?
Le Schmalz Calculator est un outil en ligne gratuit destiné à la conception de systèmes à vide. Les utilisateurs saisissent les données d'application pertinentes, telles que les paramètres relatifs à la pièce à traiter et au procédé, et l'outil calcule automatiquement les caractéristiques de vide et les paramètres de construction requis.
Ces calculs s’appuient sur les nombreuses années d’expérience de Schmalz en matière de technologie du vide et de composition du système. Cela permet aux utilisateurs d’obtenir immédiatement des résultats fiables et de sélectionner rapidement et en toute sécurité les composants pour le vide adaptés à leur application.
Que puis-je calculer à l'aide du Schmalz Calculator ?
L'outil calcule les valeurs suivantes :
- Nombre de ventouses nécessaires
- Surface de ventouse et diamètre des ventouses
- Force d'aspiration exigée
- Force de préhension théorique exigée
- Répartition idéale des tuyaux
- temps d'évacuation
- Capacité d'aspiration exigée
- diamètre de tuyau
- Pression ambiante calculée en haute altitude
- Volume de flux au niveau des restrictions au flux
- Calcul de la surface filtrante pour les filtres à mailles métalliques
- Calculateur de retour sur investissement pour les équipements de manipulation
L'utilisation du Schmalz Calculator est-elle gratuite ?
Oui. Le Schmalz Calculator est livrable gratuitement sur le site web, sans inscription.
Ce calculateur est-il également adapté aux systèmes de vide existants ?
Oui. Le Schmalz Calculator permet aussi bien de concevoir de nouveaux systèmes de vide que d’analyser et d’optimiser ceux qui existent déjà. En calculant les valeurs pertinentes, vous pouvez examiner les constructions existantes et identifier précisément les possibilités d’optimisation, notamment en termes de force d’aspiration, de temps d’évacuation ou de capacité d’aspiration.
Si nécessaire, les experts en vide de Schmalz se feront un plaisir de vous prodiguer des conseils personnalisés.
Quelle est la fiabilité des résultats, et dans quels cas est-il recommandé de faire réaliser un contrôle par les spécialistes de Schmalz ?
Les calculs effectués par le Schmalz Calculator s'appuient sur la longue expérience de Schmalz en matière de technologie du vide et fournissent des résultats fiables pour la construction et l'optimisation des systèmes à vide. Les conditions réelles pouvant varier dans la pratique, les calculs peuvent présenter des écarts ou s'avérer inexacts dans certains cas spécifiques. Pour les applications complexes ou critiques en matière de sécurité, nous recommandons également un contrôle personnalisé réalisé par les experts de Schmalz.
Puis-je utiliser le Schmalz Calculator hors ligne, et comment dois-je l'installer ?
Oui. Le Schmalz Calculator est livrable sous forme d'application web progressive (PWA) et peut être installé sur des ordinateurs et des dispositifs mobiles. Une fois installé, l'outil est entièrement fonctionnel, même sans connexion Internet.
L'installation s'effectue directement via le navigateur du dispositif concerné. Ensuite, le Schmalz Calculator conserve sa forme d'application classique.