Vakuum-Sauggreifer
- Unser Produktprogramm umfasst eine Vielzahl an Sauggreifern mit unterschiedlichen Bauformen, Größen und Materialien und bietet den passenden Sauggreifer für jede Anwendung. Sauggreifer bestehen aus Sauger und Anschlussnippel.
Faltenbalgsauger sind Vakuumsauger (Elastomerteil) mit einem oder mehreren Falten. Balgsauger sind in ovaler oder runder Ausführung verfügbar. Neben Faltensaugern bietet Schmalz ein breites Produktprogramm an Flachsaugern.
Balgsauger werden auf Grund ihres Faltenbalgs ausgewählt. Danke des Balgs kann der Vakuumsauger besonders schonend auf das Werkstück aufgesetzt werden. Der Faltensauger federt das Vakuumsystem ab, auf diese Weise wird das Werkstück geschont. Der Faltenbalg macht den Sauger außerdem besonders flexibel und anpassungsfähig. Darüber hinaus können einige Ungenauigkeiten wie zum Beispiel Höhenunterschiede oder Unebenheiten mit Hilfe des Faltenbalgsaugers problemlos ausgeglichen werden.
Sobald der Faltenbalgsauger auf das Werkstück gesetzt wird, dichtet die Dichtlippe den Vakuumsauger ab. Darauf hin kann die Luft aus dem Vakuumsauger gesaugt werden. Der Faltensauger zieht sich zusammen, dabei wird das Werkstück angebhoben (Hubeffekt). Dieser Effekt wird beispielsweise genutzt, wenn ein Werkstück mittels Sauger aus einer Form gehoben oder abgestapelt werden soll.
Faltenbalgsauger werden häufig in Verpackungsprozessen eingesetzt. Diese Vakuumsauger eignen sich für die Handhabung von biegeschlaffen Werkstücken, wie zum Beispiel folienverpackten Produkten. Aber auch Elektronikbauteile werden mit Faltensaugern gehandhabt. Hierbei ist vor allem der schonende Dämpfungseffekt relevant. Der Ausgleich von Höhen und der schonende Umgang ist bei der Handhabung von unebenen Karrosserieteilen oder Rohren und Kartonagen gefragt.
Sauggreifer werden entweder direkt in das Greifsystem gesteckt oder über ein Anbindungselement eingeschraubt. Gemeinsam mit Anbindungselement wird der Faltenbalgsauger (Elastomerteil) zum Balgsauggreifer.