Spannvorrichtungen von Schmalz stehen für effizientes Rüsten von Rastertisch-, Glatttisch- und Konsolentischsystemen namhafter Maschinenhersteller.
Ob Erstausrüstung, Modernisierung der vorhandenen Maschinen oder Ersatzteile für ihre Spannlösungen - Schmalz bietet ein breites Produktprogramm an Spannvorrichtungen. Die Aufspannlösungen inklusive aller relevanten Zubehörteilen können Sie bequem in unserem Online-Shop bestellen.
Weitere Informationen:
Produktprogramm an Spannvorrichtungen
Die Spannvorrichtungen werden auf die Maschine gesetzt und je nach Maschinentyp mittels Vakuum vorfixiert. Mit Hilfe einer Aufspannlösung werde Werkstücke auf der Maschinen fixiert, um eine sichere Bearbeitung und perfekte Fräsergebnisse zu garantieren.
Spannlösungen zählen zu den Kompetenzen von Schmalz aufgrund der langjährigen Erfahrung als Partner verschiedener Maschinenhersteller. Schmalz bietet Spannvorrichtungen für einen Vielzahl an Branchen.
Schmalz bietet verschiedene Spannvorrichtungen für die Holzbearbeitung. Die Spannlösungen wurden speziell für Konsolen-, Glatttisch- und Rastertisch-Systeme entwickelt. Verfügen Sie bereits über eine CNC-Bearbeitungszentrum? Dann modernisieren Sie dieses problemlos mit der Aufspannlösung Innospann von Schmalz. Schmale Teile sind oft schwer zu spannen. Das Produktprogramm an Aufspannsystemen mit den Rahmenspannern bietet dafür eine geeignete Lösung. Die Multi-Clamp ist die ideale Spannvorrichtung für die manuelle Bearbeitung von Werkstücken wie z. B. Schleifen, Bohren oder auch Schrauben.
Spannvorrichtungen steigern die Flexibilität und verkürzen Rüstvorgänge. Schon kleinste Stückzahlen lassen sich so wirtschaftlich fertigen. Dank der Matrixplatte von Schmalz lassen sich auch schwer spannbare Bauteile präzise und verzugsfrei fixieren.
Beim Aufspannen von Werkstücken aus Glas müssen die Aufspann-Systeme besondere Anforderungen erfüllen. Das sichere und präzise Fixieren ist bei diesen Bauteilen von enormer Bedeutung. Die Spannvorrichtungen von Schmalz für die Glasbearbeitung sind mit speziellen Reibbelägen versehen und gewährleisten präzise Ergebnisse selbst bei widrigsten Bearbeitungsbedingungen.
Schmalz entwickelt individuelle angepasste Spannvorrichtungen für vakuumbetriebene Maschinen, unabhängig vom Hersteller. Haben SIe eine spezielle Anwendungsfall? Sprechen Sie uns an!