Schmalz

Vakuum-Schlauchheber

Schmalz bietet Ihnen ein breites Programm an Vakuum-Schlauchhebern für unterschiedlichste Anwendungen bis zu einer Traglast von 300 kg.

Erhöhte Produktivität durch reduzierte Handhabungs- und Beschickungszeiten

Sicheres und beschädigungsfreies Greifen mit Vakuum

Minimierung krankheitsbedingter Ausfallzeiten

Steigerung der Mitarbeitermotivation

Handhabung durch nur eine Person

Rechnet sich ein Handhabungssystem von Schmalz? Finden Sie es in wenigen Klicks heraus!

Sie möchten wissen, ob sich die Investition in ein Handhabungssystem für Sie wirklich rechnet? Mit unserem kostenlosen Online-Amortisationsrechner erhalten Sie in kürzester Zeit eine klare Antwort – schnell, einfach und völlig unverbindlich. Ein paar Klicks genügen, und Sie sehen sofort, wann Ihre Investition den gewünschten wirtschaftlichen Erfolg bringt.
Starten Sie jetzt – und entdecken Sie neue Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung!

Direkt zur Amortisationsrechnung

Ergebnisse filtern

Kennzeichung
Branchenzuordnung
Produktfamilie

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

  • JumboFlex für ergonomische Einhandbedienung für schnelle Bewegungsabläufe
  • Hubeinheit, Bedieneinheit, Sauggreifer und Vakuum-Erzeuger konfigurierbar
  • Intuitive Zwei-Taster-Steuerung für Auf-/Ab-Steuerung, auf Wunsch auch mit bewährter Ein-Taster-Steuerung
  • Für Werkstücke bis 50 kg
Kategorie anzeigen

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

  • Schlauchheber JumboErgo für die dynamische Handhabung von flächigen Werkstücken
  • Hubeinheit, Bedieneinheit, Sauggreifer und Vakuum-Erzeuger konfigurierbar
  • Werkstücke um 90° schwenken (optional beim JumboErgo PSE)
  • Werkstücke bis 300 kg
Kategorie anzeigen

Vakuum-Schlauchheber JumboSprint

  • Schlauchheber JumboSprint für die ergonomische Handhabung von kompakten Werkstücken
  • Hubeinheit, Bedieneinheit, Sauggreifer und Vakuum-Erzeuger konfigurierbar
  • Umlaufender Bedienbügel für eine zielgenaue Bedienung
  • Für kompakte Werkstücke bis 300 kg
Kategorie anzeigen

Vakuum-Schlauchheber JumboSprint EX

  • Schlauchheber JumboSprint-EX für die effiziente Handhabung von Lasten in explosionsgefährdeten Bereichen
  • Hubeinheit, Bedieneinheit, Sauggreifer und Vakuum-Erzeuger konfigurierbar
  • Umlaufender Bedienbügel für eine zielgenaue Bedienung
  • Für kompakte Werkstücke bis 250 kg
Kategorie anzeigen

Vakuum-Schlauchheber PalVac Sprint Hygienic

  • Einsatz in Reinräumen
  • FDA-konforme Materialien
  • Integrierter HEPA-Filter zur Vermeidung von Kontamination
  • Bedieneinheit werkzeuglos demontierbar und maschinenwaschbar, mit zusätzlichem Führungsgriff und Hebel für einfaches Ablösen des Werkstücks
Kategorie anzeigen

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex High-Stack

  • JumboFlex High-Stack für rückenschonendes Heben und Senken von Transportgütern
  • Für die optimale Raumnutzung von Lagerplätzen und Transportmitteln
  • Bis zu einer Stapelhöhe von 255 cm
  • Für Werkstücke bis 50 kg
Kategorie anzeigen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb