Vakuum-Hebegeräte VacuMaster Panel
Für den Transport von Sandwichpaneelen und Fassadenelementen
Schnelle Verlängerung des Gerätes durch Anbringen von Verlängerungsarmen ermöglicht flexiblen Einsatz für Werkstücke unterschiedlicher Länge
Sicheres Heben von Werkstücken ohne zusätzliche mechanische Sicherung ermöglicht schnelles und einfaches Anheben und Ablegen
Ermöglicht die beschädigungsfreie Handhabung verschiedenster Paneel-Arten in horizontaler und vertikaler Ausrichtung
Werkstücke können manuell um 90° geschwenkt und 360° gedreht werden
Einfacher Transport der Geräte zu Baustellen und schneller Aufbau vor Ort
Aufbau

- Basismodul (1) mit batteriebetriebener Vakuumerzeugung im Zweikreissystem
- Manometer (2) zur Anzeige des Unterdrucks in beiden Vakuumkreisen
- Am Basismodul befestigtes Ladegerät (3) zur Aufladung der Batterie
- Lastarm (4) zur Aufhängung sowie zum manuellen Drehen und Schwenken des Geräts
- Spezialsaugplatten mit Gummidichtung (5) zum Ausgleich von Höhendifferenzen
Bestellinformationen
Bestellhinweise
Die Geräte werden mit 4 Saugplatten für Anwendungen bis zu 400 kg horizontal und 260 kg vertikal geliefert.
Videos
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.