라디오 리모컨
작업물의 흡착 및 파기를 위한 무선 리모컨
익스텐션 암을 부착하여 장치를 빠르게 확장할 수 있어 다양한 길이의 작업물에 유연하게 사용할 수 있습니다.
추가적인 기계적 고정 없이 작업물을 안전하게 리프팅하여 빠르고 쉽게 들어 올리고 놓을 수 있습니다.
수평 및 수직 방향의 다양한 패널 유형을 손상 없이 핸들링 할 수 있습니다.
작업물의 90° 자동 회전이 가능하며, 수동으로는 360° 반경으로 회전할 수 있습니다.
건설 현장으로 장치를 쉽게 운반할 수 있으며, 현장에서 빠르게 조립할 수 있습니다.

주문 정보
이 장치에는 수평 400kg, 수직 260kg까지 사용할 수 있는 4개의 흡착 플레이트가 제공됩니다.