Schmalz

Palonniers à ventouses VacuMaster Panel

Pour le transport de panneaux sandwich et d'éléments de façade

Pour le transport de panneaux sandwich et d'éléments de façade

Demande de produit
Construction modulaire

La rallonge rapide du dispositif par la fixation de bras d'extension permet une utilisation souple pour des pièces de différentes longueurs

Système vide bi-circuit

Le levage fiable des pièces sans sécurisation mécanique supplémentaire permet un levage et une dépose rapides et faciles

Plaques de ventouse spéciales avec composition de friction

Permet la manipulation sans dommage de divers types de panneaux en orientation horizontale et verticale

Bras de chargement avec fonction de basculement et de retournement

Les pièces peuvent être basculées à 90° et pivotées à 360° manuellement

Boîte de transport dans la taille d'une palette Euro

Transportable sur les types de chantiers et montage rapide sur place

Composition
  • Module de base (1) avec génération du vide alimenté par batterie dans un système à double circuit
  • Manomètre (2) pour l'affichage du vide dans les deux circuits de vide
  • Chargeur (3) fixé au module de base pour charger la batterie
  • Bras de charge (4) permettant de suspendre et de pivoter manuellement le dispositif
  • Plaques ventouses spéciales avec joint en caoutchouc (5) pour compenser les différences de hauteur
Informations de commande

Consignes de commande

Les dispositifs sont fournis avec 4 ventouses pour des applications jusqu'à 400 kg à l'horizontale et 260 kg à la verticale.

Demande de produit

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier