Dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster Panel
Per il trasporto di pannelli sandwich e di elementi di facciata
La rapida prolunga del dispositivo mediante l'aggancio di bracci di prolunga consente un utilizzo flessibile per pezzi di diversa lunghezza
Il sicuro sollevamento dei pezzi senza ulteriori fissaggi meccanici consente di sollevare e depositare i pezzi in modo rapido e semplice
Consente l'handling senza danni di vari tipi di pannelli in orientamento orizzontale e verticale
I pezzi possono essere girevoli di 90° e ruotati di 90° in modo manuale
Facilità di trasporto dei dispositivi in cantiere e rapidità di montaggio in loco
Struttura

- Modulo base (1) con generazione di vuoto alimentata a batteria in un sistema a doppio circuito
- Vacuometro (2) per l'indicazione di vuoto in entrambi i circuiti di vuoto
- Caricabatterie (3) collegato al modulo base per la ricarica della batteria
- Braccio di carico (4) per la sospensione e la rotazione di tipo manuale del dispositivo e la sua rotazione
- Piastre di aspirazione speciali con guarnizione in gomma (5) per compensare le differenze di altezza
Informazioni per l'ordinazione
Note sull'ordine
I dispositivi sono forniti con 4 piastre di aspirazione per applicazioni fino a 400 kg in orizzontale e 260 kg in verticale.
Videos
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.