Vacuüm heftoestellen VacuMaster Paneel
Voor het transporteren van sandwichpanelen en gevelelementen
Snelle verlenging van het apparaat door het bevestigen van verlengstukken maakt flexibel gebruik mogelijk voor werkstukken van verschillende lengtes
Veilig tillen van werkstukken zonder extra mechanische borging maakt snel en eenvoudig tillen en storten mogelijk
Maakt schadevrije handling mogelijk van verschillende typen panelen in horizontale en verticale uitlijning
Werkstukken kunnen 90° worden gedraaid en handmatig 360° worden geroteerd
Eenvoudige verplaatsing van de apparaten naar bouwlocaties en snelle montage ter plaatse
Ontwerp

- Basic module (1) met vacuümopwekking op batterijen in een systeem met twee circuits
- Manometer (2) voor weergave van het vacuüm in beide vacuümcircuits
- Lader (3) bevestigd aan de basic module voor het opladen van de batterij
- Draagarm (4) voor het ophangen en handmatig draaien en zwenken van het apparaat
- Speciale zuigplaten met rubberen afdichting (5) om hoogteverschillen te compenseren
Bestelinformatie
Bestelinformatie
De apparaten worden aangesloten met 4 zuigplaten voor applicaties tot 400 kg horizontaal en 260 kg verticaal.
Video's
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.