Vakuum-Greifer

Um mit ihrer Umgebung zu interagieren und die ihnen gestellten Aufgaben auszuführen, sind Leichtbauroboter und Cobots auf eine smarte Hand angewiesen – und das sind in vielen Fällen Vakuum-Greifer. Diese bilden die Schnittstelle zum Werkstück und sind deshalb ein entscheidender Teil des Gesamtsystems.

Vakuum-Greifer saugen das Werkstück von oben an und können die Produkte so einfach aufnehmen, aus einer Reihe entnehmen und positionsgenau ablegen. Zudem sind Vakuum-Greifer besonders schonend zum Werkstück und können auch mit wechselnden Werkstücken flexibel umgehen.

Flächengreifsysteme FXCB/FMCB

  • Flächengreifer mit integriertem oder externem Vakuum-Erzeuger
  • Geeignet für den Betrieb mit kollaborativen Robotern
  • Dichtelement: Dichtschaum
Leichtbaugreifsysteme SLG
Neu

Leichtbaugreifsysteme SLG

  • Traglast max. 10 kg
  • Abmessungen max.: 350 x 350 x 350 mm
  • Externe oder integrierte Vakuum-Erzeugung

Vakuum-Endeffektoren VEE

  • Systembaukasten zum einfachen Aufbau von Vakuum-Endeffektoren
  • Online konfigurierbare Greifer
  • Handhabung von Werkstücken in Verpackungsprozessen