Tubos elevadores por vacío
- Mover piezas de hasta 300 kg de forma rápida y eficiente
- Posibilidad de configurar la unidad de elevación, la unidad de control, las ventosas y el generador de vacío
- Levantar o bajar la carga por medio de vacío
Schmalz ofrece una amplia gama de productos de manipulación por vacío. Se distingue entre la tecnología de vacío para la automatización y los sistemas de manipulación por vacío. El principio básico es el mismo: un generador de vacío, como un eyector o una bomba, crea el vacío. Gracias al vacío, la pieza que se va a levantar queda adherida a la ventosa y puede desplazarse de forma segura. La manipulación por vacío acorta los tiempos de ciclo y permite manipular las piezas con suavidad sin dejar marcas.
Schmalz ofrece dispositivos de manipulación por vacío para aplicaciones manuales. Existen dos grupos principales de productos: tubos elevadores por vacío y elevadores por vacío. Los tubos elevadores por vacío cuentan con un tubo de elevación que se contrae cuando se genera vacío. Esto permite levantar y desplazar la pieza. Si entra aire de admisión en el tubo de elevación, el tubo elevador baja y la pieza puede depositarse. La generación de vacío es descentralizada. En un dispositivo de elevación por vacío, el generador de vacío va montado directamente en el propio dispositivo de elevación. El elevador se puede controlar mediante un polipasto. Los sistemas de manipulación por vacío de Schmalz se pueden complementar con una grúa de aluminio de respuesta rápida. La combinación de este puente grúa y un elevador capaz de manejar cargas pesadas hace que la manipulación por vacío resulte especialmente ergonómica.
La manipulación automatizada por vacío es prácticamente lo contrario de la manipulación manual por vacío. Los componentes de vacío y los sistemas de ventosas pueden utilizarse en todos los ámbitos de la tecnología de automatización, ya sea en la industria robótica o en la ingeniería mecánica. Schmalz ofrece una amplia gama de ventosas de vacío, eyectores y elementos de conexión. De este modo, se puede realizar la manipulación prácticamente de cualquier pieza, ya sea una pieza pequeña y delicada, como un chip electrónico, o una pieza metálica voluminosa del sector de la automoción. Los procesos de elevación complicados se simplifican gracias a las garras de ventosas o las pinzas para palés preconfiguradas. Contamos con asesores de sistemas experimentados que le ayudarán a seleccionar la solución de manipulación por vacío más adecuada.