Tubes de levage par le vide
- Manipulation rapide et efficace de pièces pesant jusqu'à 300 kg
- Unité de levage, Unité de commande, ventouse et générateur de vide sont configurable
- Lever et baisser la charge par le biais le vide
Schmalz propose une large gamme de produits de manutention par le vide. On distingue la technologie du vide destinée à l'automatisation et les systèmes de manutention par le vide. Le principe de base est le même : un générateur de vide, tel qu'un éjecteur ou une pompe, crée un vide. Grâce à ce vide, la pièce à lever est plaquée contre la ventouse et conserve une manipulation fiable. La manipulation par le vide réduit les temps de cycle et permet de manipuler les pièces en douceur, sans laisser de traces.
Schmalz propose des dispositifs de manipulation par le vide destinés aux applications manuelles. Il existe deux grandes catégories de produits : les tubes de levage par le vide et les palonniers à ventouses. Les tubes de levage par le vide sont équipés d'un tube de levage qui se contracte lorsqu'un vide est créé. Cela permet de soulever et de déplacer la pièce. Lorsque de l'air d'admission s'introduit dans le tube de levage, celui-ci baisse et la pièce peut être déposée. La génération du vide est décentralisée. Avec un appareil de levage par le vide, le générateur de vide est monté directement sur l’appareil de levage. Ce dernier peut être commandé à l’aide d’un palan à chaîne. Les systèmes de manutention par le vide Schmalz peuvent être complétés par une grue en aluminium souple. La combinaison de cette poutre roulante et d’un appareil de levage capable de manipuler des charges lourdes rend la manutention par le vide particulièrement ergonomique.
La manipulation automatisée par le vide est pratiquement à l’opposé de la manipulation manuelle par le vide. Les composants de vide et les systèmes de préhension peuvent être utilisés dans tous les domaines de la technologie d’automatisation, que ce soit dans l’industrie robotique ou dans la construction mécanique. Schmalz propose une large gamme de ventouses à vide, d’éjecteurs et d’éléments de fixation. Il est ainsi possible de manipuler pratiquement n'importe quelle pièce, qu'il s'agisse d'une petite pièce fragile telle qu'une puce électronique ou d'une pièce en métal encombrante issue de l'industrie automobile. Les procédés de levage complexes sont simplifiés grâce à des préhenseurs par le vide ou des pinces à palettes préconfigurées. Des conseillers système expérimentés se tiennent à votre disposition pour vous aider à choisir la solution de manipulation par le vide la mieux adaptée.