Ejecteurs compacts
- Vanne d'aspiration et de soufflage intégrée
- Vacuostat et filtre intégré
- Fonction d'économie d'énergie et fonctions relatives au contrôle du processus et de l'énergie en option
Dans le domaine des technologies d’automatisation, on utilise des systèmes artificiels, ou « automates », pour automatiser des processus qui étaient auparavant effectués manuellement. Des machines individuelles, voire des installations industrielles entières, exécutent un programme de manière autonome et s’en servent pour prendre des décisions concernant la commande et la régulation du processus. Les êtres humains ne participent qu’indirectement à ces processus de commande.
Plus les machines complexes sont indépendantes de l’intervention humaine, plus le degré d’automatisation est élevé. Les progrès réalisés dans l’acquisition de signaux, le traitement électronique des signaux et les produits intelligents qui collectent les données de processus et les rendent visibles contribuent à l’expansion et à la conception efficace de la technologie d’automatisation dans de nombreux domaines.
L’objectif initial était de confier autant que possible aux machines l’exécution de processus de production rigides et répétitifs, et d’en tirer des gains de productivité. Cependant, les ambitions sont désormais bien plus grandes. Des séquences de travail comprenant différentes tâches sont prises en charge par des systèmes de production souples afin d’exécuter un rendement plus élevé.
Les technologies d’automatisation sont utilisées, par exemple, dans les procédés de production de l’industrie automobile, ainsi que dans les procédés de manipulation et de logistique.
La technologie du vide permet d'automatiser de nombreux processus dans une grande variété de secteurs d'activité. Des composants individuels aux systèmes complets, Schmalz propose des produits qui font progresser l'automatisation et la construction efficace et économe en ressources des processus de production. En particulier, les produits intelligents (Smart Field Devices), tels que le terminal compact SCTSi compatible IO-Link ou le pressostat VSi, assurent la transparence des données de processus et permettent une maintenance prédictive. La réduction des temps d'arrêt augmente la productivité dans le domaine des technologies d'automatisation.
Schmalz développe des dispositifs de terrain intelligents qui permettent d’exploiter les données de processus en temps réel. Nos produits intelligents intègrent des fonctions de contrôle de l’énergie et des processus. Ils collectent et interprètent les données, puis les mettent à la disposition de l’utilisateur.
Le terminal compact SCTMi en est un exemple. Ce terminal compact se compose de jusqu’à 16 éjecteurs individuels pouvant être commandés séparément. Une seule alimentation en air comprimé et une seule connexion électrique suffisent. Tous les paramètres pertinents, tels que la consommation en énergie et les performances du système de vide, peuvent être enregistrés, surveillés et analysés via l’interface IO-Link.
Outre l'interface IO-Link, Schmalz propose un autre moyen de communication avec ses produits intelligents : la technologie NFC. Les données de processus sont enregistrées directement et transmises en toute sécurité à un smartphone via une connexion point à point utilisant la technologie NFC. Il est également possible de paramétrer les informations relatives au dispositif et au processus directement sur le smartphone.

Intégration rapide, mise en réseau compète, surveillance permanente. Le programme de l’industrie 4.0 pour l’usine numérique.

Schmalz Connect combine la gamme de composants intelligents pour le vide, notamment les générateurs de vide, les préhenseurs spéciaux et les vacuostats et pressostats. Choisir une technologie du vide à l'épreuve du temps n'a jamais été aussi simple.
Découvrez les pinces Schmalz en action dans notre médiathèque. Nos conseillers système expérimentés de Schmalz sont à votre disposition pour vous aider à concevoir votre système de vide.