Contiene el aliento cuando vuelan las virutas
La nueva ventosa de bloque CMB-HD sujeta de forma fiable piezas metálicas de pared delgada durante el proceso de fresado.
Fijar piezas de trabajo planas y delgadas de materiales blandos como aluminio, plástico o latón sin distorsión es posible con el vacío. ¿Cómo? J. Schmalz GmbH lo demuestra con su nueva ventosa de bloque CMB-HD. Está diseñada para su uso en centros de mecanizado CNC y sujeta con seguridad incluso componentes delicados gracias a su placa de ventosa plana y a su elevada fuerza de fijación. De este modo, despeja el camino para que el cabezal mecanice desde cinco lados. La CMB-HD es la primera ventosa de bloque de Schmalz que puede fijarse directamente a la mesa con ranura en T mediante garras de fijación o al sistema de fijación de punto cero mediante pernos de fijación. Las ventosas de bloque pueden utilizarse tanto en procesos de mecanizado en seco como en húmedo.
Práctico y bien pensado
Además del vacío, el revestimiento de fricción calibrado es el responsable del agarre seguro. Se compone de poliuretano termoplástico TPU-70, que es a la vez adherente y resistente. Como resultado, absorbe de forma fiable fuerzas laterales elevadas y garantiza resultados precisos. El especialista monta topes de piezas de trabajo para un posicionamiento rápido de las piezas que se van a mecanizar, así como la alimentación de vacío directamente en el cuerpo principal de aluminio. Un manómetro controla el vacío cerca de la pieza de trabajo, garantizando así un funcionamiento seguro. Los soportes magnéticos son otro accesorio relevante para la seguridad: Fijan el juego de conexión de vacío y el tubo flexible para aire a la mesa de la máquina y evitan una colisión con la herramienta durante el mecanizado.
La nueva ventosa de bloque facilita a las empresas con operaciones de mecanizado iniciarse en la fijación por vacío. Gracias a su rápida configuración, puede utilizarse de forma flexible, incluso cuando se alterna frecuentemente con otros dispositivos de fijación. La CMB-HD ya está disponible.
Contacto con la prensa
El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.