Pidättelee henkeä, kun lastut lentävät
Uusi CMB-HD-tyhjiöpuristin pitää ohutseinäiset metallityökappaleet luotettavasti kiinni jyrsinnän aikana.
Pehmeistä materiaaleista, kuten alumiinista, muovista tai messingistä, valmistettujen litteiden ja ohuiden työkappaleiden kiinnittäminen ilman vääristymiä on mahdollista tyhjiön avulla. Miten? J. Schmalz GmbH osoittaa tämän uudella CMB-HD-tyhjiölohkollaan. Se on suunniteltu käytettäväksi CNC-työstökeskuksissa, ja se pitää jopa herkät komponentit tukevasti paikallaan litteän imulevynsä ja suuren puristusvoimansa ansiosta. Näin se vapauttaa karan työstöön viideltä sivulta. CMB-HD on Schmalzin ensimmäinen tyhjiölohko, jonka käyttäjät voivat helposti kiinnittää suoraan T-urapöytään kiinnityskynsien avulla tai nollapistekiinnitysjärjestelmään kiinnityspulttien avulla. Tyhjiölohkoja voidaan käyttää sekä kuiva- että märkätyöstöprosesseissa.
Kätevä ja harkittu
Tyhjiön lisäksi kalibroitu kitkavuoraus on vastuussa turvallisesta otteesta. Se koostuu termoplastisesta polyuretaanista TPU-70, joka on sekä tarttuvaa että kestävää. Tämän ansiosta se vaimentaa luotettavasti suuretkin sivuttaisvoimat ja takaa tarkat tulokset. Asiantuntija asentaa työstettävien osien nopeaa karkeaa asemointia varten työkappaleiden pysäyttimet sekä tyhjiösyötön suoraan alumiiniseen päärunkoon. Painemittari valvoo alipainetta työkappaleen lähellä, mikä takaa turvallisen käytön. Magneettipidikkeet ovat toinen turvallisuuden kannalta tärkeä lisävaruste: Ne kiinnittävät tyhjiöliitäntäsarjan ja ilmaletkun työstöpöytään ja estävät törmäyksen työkaluun koneistuksen aikana.
Uusi tyhjiöblokki helpottaa koneistavia yrityksiä pääsemään helpommin alkuun tyhjiöpuristuksessa. Koska se voidaan asentaa nopeasti, sitä voidaan käyttää joustavasti - myös silloin, kun sitä käytetään usein vuorotellen muiden kiinnityslaitteiden kanssa. CMB-HD on heti saatavilla.
Lehdistön yhteyshenkilö
Schmalzin lehdistötiimi vastaa mielellään kaikkiin kysymyksiisi.