Wstrzymuje oddech, gdy wióry lecą
Nowy blok podciśnieniowy CMB-HD niezawodnie utrzymuje cienkościenne elementy metalowe podczas procesu frezowania.
Zaciskanie płaskich i cienkich elementów roboczych wykonanych z miękkich materiałów, takich jak aluminium, plastik czy mosiądz bez zniekształceń jest możliwe dzięki zastosowaniu podciśnienia. W jaki sposób? Schmalz udowadnia to za pomocą swojego nowego bloku podciśnieniowego CMB-HD. Został on zaprojektowany z myślą o zastosowaniu w centrach obróbczych CNC i dzięki płaskiej płycie ssącej oraz dużej sile zacisku bezpiecznie utrzymuje nawet delikatne elementy. W ten sposób udrażnia drogę wrzeciona do obróbki z pięciu stron. CMB-HD jest pierwszym blokiem podciśnieniowym firmy Schmalz, który użytkownicy mogą z łatwością przymocować bezpośrednio do stołu z rowkiem T za pomocą uchwytów mocujących lub do systemu mocowania z punktem zerowym za pomocą śrub mocujących. Bloki podciśnieniowe mogą być wykorzystywane zarówno w procesach obróbki na sucho, jak i na mokro.
Poręczny i dobrze przemyślany
Oprócz podciśnienia, za pewny chwyt odpowiada kalibrowana okładzina cierna. Składa się ona z termoplastycznego poliuretanu TPU-70, który jest zarówno chwytny, jak i wytrzymały. Dzięki temu niezawodnie przejmuje nawet duże siły boczne i zapewnia precyzyjne wyniki. Specjalista montuje ograniczniki elementów roboczych do szybkiego zgrubnego pozycjonowania obrabianych części, jak również podciśnienia bezpośrednio na aluminiowym korpusie głównym. Manometr monitoruje podciśnienie w pobliżu elementu roboczego, zapewniając w ten sposób bezpieczną pracę. Uchwyty magnetyczne są kolejnym akcesorium mającym znaczenie dla bezpieczeństwa: Mocują one zestaw przyłączeniowy podciśnienia i wąż powietrza do stołu maszyny i zapobiegają kolizji z narzędziem podczas obróbki.
Nowy blok podciśnieniowy ułatwia firmom zajmującym się obróbką skrawaniem rozpoczęcie stosowania mocowania podciśnieniowego. Ponieważ można go szybko skonfigurować, może być stosowany elastycznie - nawet w przypadku częstego stosowania na przemian z innymi urządzeniami mocującymi. CMB-HD jest dostępny od zaraz.
Kontakt dla prasy
Zespół prasowy firmy Schmalz z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania.