Yeni yüksek tutma kuvvetli vakum blokları
Yeni CMB-HD vakum bloğu, frezeleme işlemi sırasında ince yüzeyli / ince yüzeyi bulunan metal iş parçalarını güvenilir bir şekilde tutar.
Alüminyum, plastik veya pirinç gibi malzemelerden yapılmış düz ve ince iş parçalarının eğilmeden/bükülmeden bağlanması vakum ile mümkündür. Nasıl mı? J. Schmalz GmbH bunu yeni CMB-HD vakum bloğu ile tanıtıyor. CNC işleme merkezlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olup geniş yüzeyli vakum plakası ve yüksek bağlama kuvveti sayesinde hassas bileşenleri bile güvenli bir şekilde tutar. Böylece iş milinin beş eksende işlemesinin önünü açar. CMB-HD, kullanıcıların sıkıştırma tırnaklarını kullanarak doğrudan T yuvalı tablaya veya sıkıştırma cıvatalarını kullanarak sıfır noktalı sıkıştırma sistemine kolayca takmaya uygun ilk vakum bloğudur. Vakum blokları hem kuru işleme hem de ıslak işlemelerde kullanıma uygundur.
Kullanışlı ve iyi düşünülmüş
Vakuma ek olarak, kalibre edilmiş sürtünme astarı emniyetli tutuş sağlar. Hem tutucu hem de dayanıklı malzeme olan termoplastik poliüretan TPU-70'ten oluşan CMB-HD vakum bloğu sonuç olarak, yüksek yanal kuvvetleri bile güvenilir şekilde vakumla çeker ve hassas sonuçlar sağlar. Operatör, işlenecek parçaların kolayca bağlanması için iş parçası durdurucularını ve vakum beslemesini doğrudan alüminyum ana gövdeye monte eder. Bir basınç göstergesi, iş parçasının yakınındaki vakumu izler ve böylece güvenli çalışma sağlar. Manyetik tutucular bir başka emniyet unsurudurlar: Vakum bağlantı setini ve hava hortumunu makine tablasına sabitleyip işleme esnasında takıma çarpmasını önlerler.
Yeni vakum bloğu, bağlama kolaylığı sayesinde CNC işleme esnasında çalışmaya hazırlık ve iş parçasının bağlanma aşamasını oldukça kolaylaştırıyor. Hızlı bir şekilde kurulabildiğinden, diğer bağlama ekipmanlarıyla dönüşümlü olarak kullanıldığında dahi esnek bir şekilde değiştirilebilir. CMB-HD temin süresi çok hızlıdır.
Basın iletişim
Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.