Schmalz

Garras de flujo

Además de para la manipulación de textiles compuestos, estas garras son ideales para láminas sensibles y extremadamente finas, para vidrios finos y para circuitos impresos vacíos.

Filtrar resultados

Montaje
Señalización
Sectores
Familia de productos

Ventosas para garras de flujo SCG

  • Diámetro de la superficie de aspiración: 40 mm y 60 mm, ventosa: 20 mm a 60 mm
  • Las superficies de aspiración hechas de POM conforme a la FDA
  • Ventosas de silicona SI-MD, SI-HD conformes a FDA o NBR-ESD electrostático (sólo punto a punto)
Ver 22 productos

Garras de flujo SCGS

  • Diseño estrecho: 25 mm
  • Capacidad de aspiración: 270 l/min a 650 l/min
  • Diámetro superficie de ventosa: 20 mm a 50 mm
Ver 1 producto

Ventosas para garra de flujo SCGS

  • Diámetro de la superficie de succión 30 mm
  • Diámetro de la ventosa: de 20 a 50 mm
  • Las superficies de aspiración hechas de POM conforme a la FDA
  • Ventosas de SI-MD, SI-HD, HT1-ESD, NBR-ESD
Ver 25 productos
Electrónica sensible perfectamente handling
  • NUEVO

Electrónica sensible perfectamente handling

Marcas minimizadas, protección ESD maximizada - Con nuestras ventosas fabricadas con el nuevo material HT1-ESD, estamos estableciendo nuevos estándares para el handling de componentes sensibles.

Ventosas para garras de flujo SFG

  • Diámetro de la superficie de ventosa: 60 mm, ventosa: 20 mm a 50 mm
  • Las superficies de aspiración hechas de POM conforme a la FDA
  • Ventosas de silicona (SI-HD / SI-MD) (conforme a la FDA)
Ver 17 productos

Sets de manipulación SCG-HSS

  • Garra de flujo con juego de montaje, reductor de presión y racores instantáneos
  • Capacidad de aspiración: 270 l/min a 650 l/min
  • Superficie de ventosa: Ø 47 mm
  • Cumple con ESD
Ver 1 producto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta