Ya no es necesario subir con una escalera a pilas de madera de hasta cinco metros de altura.∼ Christian Weidenhüller, Director de funcionamiento de Biber Holzbearbeitung GmbH

Garra de ventosas de vacío SSP-HD: manipulación eficiente de madera contralaminada
La empresa Biber Holzbearbeitung GmbH se enfrentaba a un gran reto: subir y bajar constantemente a pilas de madera de varios metros de altura resultaba agotador y peligroso. Schmalz diseñó una solución a este problema con la garra de vacío SSP-HD desarrollada especialmente para tableros de madera contralaminada. El resultado es un 20 % más de productividad, tiempos de ciclo reducidos, una capacidad de almacenamiento un 25 % mayor y la máxima seguridad.
Los hechos de la historia de éxito
| Industria | Madera |
|---|---|
| Pieza de trabajo | Paneles de madera maciza |
| Grupo de productos | Arañas de ventosas |
| Tipo de manipulación | Manipulación automatizada |
Con Schmalz
20
por ciento
aumento de la productividad
14
por ciento
optimización del tiempo de ciclo
El cliente: Biber Holzbearbeitung GmbH
Biber Holzbearbeitung GmbH es una mediana empresa industrial de mecanizado de madera con más de 20 empleados. El centro de carpintería es filial de ABA HOLZ van Kempen GmbH (socio de ventas para Alemania) y KLH Massivholz GmbH (fabricación de madera contralaminada). La empresa está especializada en la fabricación de madera contralaminada (CLT) y es conocida por sus precisos procesos de fabricación y sus productos de madera de alta calidad. Con sus modernas instalaciones de producción y un equipo motivado, la empresa se ha consolidado como un socio fiable en el sector de la madera.

El desafío
Biber Holzbearbeitung GmbH se enfrentaba a retos considerables en la manipulación manual de tableros de madera contralaminada. Cinco empleados por turno tenían que mover diariamente unos 50 tableros de madera con pesos de hasta cuatro toneladas utilizando ganchos cuadrados forjados. Este proceso manual no sólo era ineficaz, sino también crítico para la seguridad. El mayor esfuerzo era la manipulación del material, que exigía un gran esfuerzo físico: había que subir regularmente a pilas de madera de hasta cinco metros de altura utilizando escaleras. Este trabajo en altura exigía una atención constante en materia de seguridad laboral. Con sólo diez operaciones de elevación por hora y un tiempo de ciclo de unos tres minutos por funcionamiento, la productividad en la logística de la madera se veía considerablemente limitada. La falta de tecnología de automatización para la clasificación previa de las tablas en bruto provocaba retrasos en el flujo de material y limitaba el potencial de crecimiento. Además, había que insertar o retirar manualmente varios maderos escuadrados entre cada placa para poder acceder por debajo con los ganchos escuadrados. La empresa reconoció el potencial de aumentar significativamente la velocidad del proceso con una moderna tecnología de automatización. Los principales retos eran mejorar la seguridad y acelerar el proceso al mismo tiempo. La empresa buscaba una solución innovadora y semiautomatizada para la manipulación de madera laminada cruzada que mejorara de forma sostenible tanto la seguridad laboral como la eficiencia.
Solución de Schmalz
La investigación online de la empresa les llevó directamente a Schmalz, uno de los líderes del mercado en automatización con sistemas de manipulación por vacío y ergonómicos. Tras un exhaustivo asesoramiento, se desarrolló rápidamente una solución a medida: un travesaño de ventosas especialmente configurado para la manipulación semiautomatizada de tableros de madera contralaminada. La garra de ventosas SSP-HD se diseñó como una solución a medida para exigencias especiales. Gracias a su avanzada tecnología del vacío, manipula de forma segura y precisa tableros de madera de gran formato, incluso encolados por articulación. Con una capacidad de carga de cuatro toneladas, está diseñada específicamente para tableros de madera contralaminada pesados. Su característica especial: Las unidades de succión de la plataforma son giratorias y se adaptan a la orientación de la capa de cubierta con sólo pulsar un botón del control remoto. Esto garantiza una fuerza de aspiración fiable en las láminas de madera orientadas longitudinal y transversalmente y permite una clasificación previa precisa de las planchas en bruto. El resultado es un flujo de material optimizado en la logística de la madera sin retrasos por transferencias manuales. La implantación comenzó en la primavera de 2023. El director de la planta, Christian Weidenhüller, calificó la colaboración con Schmalz de "muy buena", una clara muestra de la profesionalidad en la gestión de proyectos y los conocimientos técnicos del equipo de Schmalz. La solución con vacío responde a las exigencias de seguridad y representa una tecnología de automatización con futuro para la manipulación de materiales. Gracias a la innovadora tecnología del vacío y al funcionamiento semiautomático, la solución aumenta considerablemente la seguridad laboral, reduce el esfuerzo físico manual y aumenta la productividad en el mecanizado de madera.

La garra de ventosas de vacío SSP-HD automatiza parcialmente la manipulación de tableros de madera contralaminada.

La solución de Schmalz permite aumentar la productividad en un 20 %: la automatización es rentable

Flujo de materiales optimizado: proceso de pedidos más rápido gracias a la automatización por vacío SSP-HD

Seguridad laboral y rendimiento: seguridad y productividad combinadas - a medida por Schmalz
