Il n'est plus nécessaire de monter à l'aide d'une échelle sur des piles de bois pouvant atteindre cinq mètres de haut.∼ Christian Weidenhüller, opérateur Biber Holzbearbeitung GmbH

Préhenseur par vide SSP-HD : manipulation efficace du bois lamellé-croisé
La société Biber Holzbearbeitung GmbH était confrontée à un défi de taille : monter et descendre constamment des piles de bois de plusieurs mètres de haut était pénible et dangereux. Schmalz a apporté la solution de ce problème avec le préhenseur par vide SSP-HD spécialement conçu pour les panneaux de bois lamellé-croisé. Il en résulte un gain de productivité de 20 %, des temps de cycle réduits, une capacité de stockage accrue de 25 % et une sécurité maximale.
Les faits de l'histoire d'une réussite
| Secteur | Bois |
|---|---|
| Pièce à manipuler | Panneaux en bois massif |
| Groupe de produits | Préhenseur par vide |
| Type de manipulation | Manipulation automatisée |
Avec Schmalz
20
pour cent
augmentation de la productivité
14
pour cent
l'optimisation du temps de cycle
Le client: Biber Holzbearbeitung GmbH
Biber Holzbearbeitung GmbH est une entreprise industrielle de menuiserie de taille moyenne qui emploie plus de 20 personnes. Le centre de menuiserie est une filiale d'ABA HOLZ van Kempen GmbH (partenaire commercial pour l'Allemagne) et de KLH Massivholz GmbH (fabricant de bois lamellé-croisé). L'entreprise est spécialisée dans la transformation du bois lamellé-croisé (CLT) et est réputée pour la précision de ses processus de fabrication et la haute qualité de ses produits en bois. Grâce à ses installations de production modernes et à une équipe motivée, l'entreprise s'est imposée comme un partenaire fiable dans le secteur du bois.

Le défi
La société Biber Holzbearbeitung GmbH était confrontée à des défis considérables liés à la manutention manuelle de panneaux en bois lamellé-croisé. Chaque jour, cinq employés par équipe devaient déplacer environ 50 panneaux de bois pesant jusqu’à quatre tonnes à l’aide de crochets carrés forgés. Ce processus manuel était non seulement inefficace, mais aussi très risqué pour la sécurité. La plus grande contrainte résidait dans la manutention physiquement exigeante : il fallait régulièrement escalader des piles de bois pouvant atteindre cinq mètres de haut à l'aide d'échelles. Ce travail en hauteur exigeait une attention constante en matière de sécurité au travail. Avec seulement dix opérations de levage par heure et un temps de cycle d'environ trois minutes par opération, la productivité dans la logistique du bois était considérablement limitée. L'absence de technologie d'automatisation pour le pré-tri des planches brutes entraînait des retards dans le flux de matériaux et limitait le potentiel de croissance. De plus, plusieurs morceaux de bois équarris devaient être insérés ou retirés manuellement entre chaque panneau afin de pouvoir passer les crochets équarris par dessous. L'entreprise a identifié le potentiel d'une augmentation significative de la vitesse du processus grâce à une technologie d'automatisation moderne. Les principaux défis consistaient à améliorer la sécurité tout en accélérant le processus. L'entreprise recherchait une solution innovante et semi-automatisée pour la manutention du bois lamellé-croisé, capable d'améliorer durablement à la fois la sécurité au travail et l'efficacité.
Solution de Schmalz
Les recherches en ligne menées par l'entreprise l'ont directement conduite chez Schmalz, l'un des leaders du marché de l'automatisation dans le domaine des systèmes de manutention par le vide et ergonomiques. À l'issue d'une consultation approfondie, une solution sur mesure a rapidement été mise au point : une traverse d'aspiration spécialement configurée pour la manutention semi-automatisée de panneaux en bois lamellé-croisé. Le préhenseur SSP-HD a été conçue comme une solution sur mesure pour répondre à des exigences particulières. Grâce à une technologie de vide de pointe, elle manipule de manière sûre et précise des panneaux de bois de grand format, même ceux collés par joints. Avec une capacité de charge de quatre tonnes, elle est spécialement conçue pour les panneaux de bois lamellé-croisé lourds. Sa particularité : les unités d'aspiration de la plate-forme sont orientables et s'adaptent à l'orientation des lamelles d'un simple appui sur un bouton de la télécommande. Cela garantit une force d'aspiration fiable sur les lamelles de bois orientées dans le sens de la longueur et en travers, et permet un tri préalable précis des panneaux bruts. Il en résulte un flux de matériaux optimisé dans la logistique du bois, sans les retards liés aux transferts manuels. La mise en œuvre a débuté au printemps 2023. Le directeur de l'usine, Christian Weidenhüller, a qualifié la collaboration avec Schmalz de « très bonne » – un signe clair de la gestion de projet professionnelle et de l'expertise technique de l'équipe Schmalz. Cette solution à vide répond aux préoccupations en matière de sécurité et constitue une technologie d'automatisation pérenne pour la manutention. Grâce à sa technologie à vide innovante et à son fonctionnement semi-automatisé, cette solution renforce considérablement la sécurité au travail, réduit les efforts physiques manuels et améliore la productivité dans le secteur du travail du bois.

La préhenseur par vide SSP-HD automatise partiellement la manipulation des panneaux de bois lamellé-croisé.

La solution de Schmalz permet d'accroître la productivité de 20 % - l'automatisation porte ses fruits

Optimisation du flux de matières : traitement plus rapide des commandes grâce à l'automatisation par le vide SSP-HD

Sécurité au travail & performance : sécurité et productivité combinées - sur mesure par Schmalz
