Schmalz

진공 석션 스파이더 SSP-HD: 크로스 라미네이트 목재의 안전하고 효율적인 핸들링

진공 석션 스파이더 SSP-HD: 크로스 라미네이트 목재의 효율적인 핸들링

몇 미터 높이의 목재 더미를 계속 오르내리는 것은 힘들고 위험한 작업이라는 큰 도전에 직면했습니다. 슈말츠는 교차 적층 목재 패널을 위해 특별히 개발된 진공 석션 스파이더 SSP-HD로 이 문제를 해결할 수 있는 솔루션을 제시했습니다. 그 결과 생산성 20% 향상, 사이클 타임 단축, 저장소 용량 25% 증가, 안전성 극대화를 실현했습니다.

성공 사례의 특징

산업목재
공작물원목 패널
제품 그룹흡입 거미
처리 유형자동화된 처리

슈말츠와 함께

20

퍼센트

생산성 향상

14

퍼센트

사이클 타임 최적화

고객: 비버 홀츠베어베아이트 GmbH

비버 홀츠베어베아이트 GmbH는 20명 이상의 직원을 보유한 중견 산업용 목공 회사입니다. 이 목공 센터는 독일 판매 파트너인 ABA HOLZ van Kempen GmbH와 교차 적층 목재 제조사인 KLH Massivholz GmbH의 자회사입니다. 이 회사는 교차 적층 목재(CLT) 가공을 전문으로 하며 정밀한 제조 공정과 고품질 목재 제품으로 유명합니다. 현대적인 생산 시설과 의욕적인 팀을 갖춘 이 회사는 목재 산업에서 신뢰할 수 있는 파트너로 자리매김했습니다.

도전 과제

교차 적층 목재 패널을 수동으로 핸들링하는 데 상당한 어려움을 겪었던 비버 홀츠베어베아이트 GmbH. 교대조당 5명의 직원이 매일 최대 4톤의 무게가 나가는 50여 개의 목재 보드를 단조 사각 후크를 사용하여 이동해야 했습니다. 이러한 수동 프로세스는 비효율적일 뿐만 아니라 안전에도 치명적이었습니다. 가장 큰 부담은 육체적으로 힘든 목재 핸들링 작업이었습니다. 최대 5m 높이의 목재 더미를 사다리를 이용해 정기적으로 올라가야 했죠. 높은 곳에서 작업하는 만큼 산업 안전과 관련하여 지속적인 주의가 필요했습니다. 시간당 리프팅 작업 횟수가 10회에 불과하고 작업당 사이클 타임이 3분 내외에 불과해 목재 물류의 생산성은 크게 제한적이었습니다. 원판의 사전 분류를 위한 자동화 기술의 부재는 자재 흐름의 지연으로 이어져 성장 잠재력을 제한했습니다. 또한 사각 후크가 밑에 닿을 수 있도록 각 시트 사이에 여러 개의 사각 목재를 수동으로 삽입하거나 제거해야 했습니다. 이 회사는 최신 자동화 기술을 통해 공정 속도를 크게 높일 수 있는 잠재력을 인식했습니다. 핵심 과제는 안전성을 개선하는 동시에 공정 속도를 높이는 것이었습니다. 이 회사는 산업 안전과 효율성을 모두 지속적으로 개선할 수 있는 혁신적인 반자동화된 크로스 라미네이트 목재 핸들링 솔루션을 찾고 있었습니다.

최대 5m 높이의 목재 더미를 더 이상 사다리를 타고 올라갈 필요가 없습니다.
∼ 크리스티안 바이덴휠러, 작업 관리자, Biber Holzbearbeitung GmbH

슈말츠의 솔루션

이 회사는 온라인 조사를 통해 진공 및 인체공학적인 핸들링 시스템으로 자동화 시장을 선도하는 슈말츠를 직접 찾아갔습니다. 심도 있는 상담을 통해 교차 적층 목재 패널의 반자동 핸들링을 위한 특수 리프팅 장치인 커스터마이징 솔루션이 신속하게 개발되었습니다. 진공 석션 스파이더 SSP-HD는 특수 요구 사항을 위한 맞춤형 솔루션으로 설계되었습니다. 첨단 진공 기술을 사용하여 대형 목재 보드, 심지어 조인트 접착된 보드도 안전하고 정밀하게 핸들링합니다. 적재 용량이 4톤에 달하는 이 제품은 무거운 크로스 라미네이트 목재 패널을 위해 특별히 설계되었습니다. 특수 리프팅 장치가 특징입니다: 플랫폼의 흡입 유닛은 회전 가능하며 리모컨의 버튼 하나만 누르면 데크 층의 정렬에 맞게 적용할 수 있습니다. 이를 통해 길이 및 교차 방향의 목재 라멜라에서 안정적인 흡착력을 보장하고 원목 보드를 정밀하게 사전 분류할 수 있습니다. 그 결과 수동 이송으로 인한 지연 없이 목재 물류의 재질 흐름을 최적화할 수 있습니다. 2023년 봄에 구현이 시작되었습니다. 공장 관리자 Christian Weidenhüller는 슈말츠와의 협업을 "매우 훌륭했다"고 설명하며, 슈말츠 팀의 전문적인 프로젝트 관리와 기술 전문성을 분명히 보여주었습니다. 진공 솔루션은 안전 문제를 해결하고 미래 지향적인 자재 취급 자동화 기술의 대표적인 예입니다. 혁신적인 진공 기술과 반자동 작동 덕분에 이 솔루션은 작업자의 안전을 크게 향상시키고, 수동 육체적 부담을 줄이며, 목공 작업의 생산성을 높여줍니다.

진공 석션 스파이더 SSP-HD는 교차 적층 목재 패널의 핸들링을 부분적으로 자동화합니다.

진공 석션 스파이더 SSP-HD는 교차 적층 목재 패널의 핸들링을 부분적으로 자동화합니다.

슈말츠의 솔루션으로 생산성을 20% 향상시킬 수 있습니다 - 자동화를 통해 얻을 수 있는 성과

슈말츠의 솔루션으로 생산성을 20% 향상시킬 수 있습니다 - 자동화를 통해 얻을 수 있는 성과

최적화된 재료 흐름: SSP-HD 진공 자동화 덕분에 주문 공정 속도 향상

최적화된 재료 흐름: SSP-HD 진공 자동화 덕분에 주문 공정 속도 향상

산업 안전 및 성능: 안전과 생산성의 결합 - 슈말츠의 커스터마이징 제품

산업 안전 및 성능: 안전과 생산성의 결합 - 슈말츠의 커스터마이징 제품

슈말츠 솔루션을 통한 고객 혜택

생산성 향상진공 석션 스파이더 SSP-HD는 후크를 더 이상 수동으로 부착/제거할 필요가 없기 때문에 시간당 리프팅 작동 개수가 10회에서 15회로 증가합니다. 목재 물류에서 측정 가능한 효율성 향상.
자동화를 통한 산업 안전더 이상 높은 목재 더미에서 사다리 작업을 할 필요가 없습니다. 반자동 진공 핸들링은 높은 곳에서 위험한 작업을 없애고 직원의 신체적 부담을 크게 줄여줍니다.
최적화된 재료 흐름지연 없는 일정한 공정 속도와 원판의 정밀한 사전 분류로 전체 물류 체인이 가속화되고 저장소 용량이 25% 증가합니다.
최고의 사용 가능성과 신뢰성슈말츠의 강력한 진공 기술 덕분에 97%의 시스템 사용 가능. 회전 가능한 흡입 유닛은 길이와 교차 층에 자동으로 적용됩니다.
유연한 부분 자동화이 솔루션은 높이 60~300mm, 길이 최대 16.5m의 시트를 처리합니다. 회전 가능한 흡입 유닛은 현대 목공 작업에서 범용적으로 적용할 수 있습니다.

애플리케이션에 사용되는 제품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.