Filtros de vacío
- Protección del generador de vacío
- Montaje centralizado o descentralizado
Mostrar categoría
Para proteger el generador de vacío o la válvula en entornos polvorientos se utilizan filtros. Los filtros se instalan en el sistema entre la ventosa y el generador de vacío o la válvula.
Los filtros de vacío se utilizan frecuentemente como filtros centrales en el sistema. Los filtros de vacío presentan un grado de separación de casi el 100%.
Los filtros de vacío tipo taza se utilizan como filtros descentralizados y se montan directamente en la línea de vacío de la ventosa. Los filtros de vacío tipo taza se utilizan con un suciedad baja a media.
Los filtros en línea se utilizan como filtros descentralizados y se montan directamente en la línea de vacío de la ventosa. Los filtros en línea se utilizan con flujos reducidos y suciedad leve.