Los elevadores por vacío aportan ergonomía al entorno de trabajo. Ayudan a evitar los daños para la salud causados por levantar y mover cargas pesadas. Schmalz ofrece elevadores por vacío con un sistema de grúa de componentes de aluminio perfectamente adaptado al elevador. También como solución Stand-alone, usted se beneficia de las muchas ventajas de los sistemas de grúa modernos. El sistema de grúa tiene un funcionamiento especialmente suave y apoya el trabajo ergonómica.
Schmalz ofrece técnica de manipulación para tareas de elevación manual en numerosos sectores.
Elevadores de vacío para diversas industrias
Función y selección de elevadores por vacío
Elevadores de vacío en uso
Ver nuestros elevadores de vacío en procesos reales.
„La ergonomía en el puesto de trabajo resulta vital.“
CON LOS SISTEMAS DE MANIPULACIÓN SCHMALZ:
Nuestros tubos elevadores están concebidos para una asistencia efectiva durante las tareas manuales de manipulación. El tubo elevador Jumbo es el ayudante perfecto para la carga de las máquinas y para las tareas de preparación y envío. El tubo elevador mueve las cargas, ya sean cajas, sacos o tableros de madera de hasta 300 kg, de forma rápida, precisa y ergonómica.
20 toneladas
produce VacuMaster en un turno durante la carga de máquinas de mecanizado de chapa.
Tanto si se trata de tableros de chapa, planchas de madera o de plástico, bidones, ventanas o lunas de cristal: el VacuMaster resuelve con maestría tareas pesadas de hasta varias toneladas de peso. En los casos en los que, de otro modo, se necesitan muchas manos para ayudar, el VacuMaster permite una manipulación sin esfuerzos ni peligros para la salud con un solo operario.
Nuestros equipos de elevación por vacío están conformes con la directiva europea sobre máquinas. Cada uno de los equipos de elevación por vacío es comprobado antes del envío, es provisto del distintivo CE y es entregado con una declaración de conformidad CE o una declaración de incorporación CE y una documentación técnica.
El Sistema de Gestión de Calidad (alcance: Ventas y Servicio, y Logística para la Automatización al Vacío y Sistemas de Manipulación al Vacío: Componentes, sistemas y sistemas de sujeción para el manejo de vacío) cumple con los requisitos de la norma ISO 9001: 2015.
60 por ciento
de la fuerza puede ahorrarse el usuario al manipular las cargas gracias a los sistemas de perfiles de aluminio de funcionamiento suave
Las grúas de construcción ligera levantan hasta 1.200 kg y también se pueden utilizar como sistemas autónomos en combinación con nuestros equipos de elevación. Ya sea como grúa giratoria o como sistema de grúa, nuestro sistema modular siempre permite una integración perfecta en el entorno de trabajo.
Además de una solución del sistema óptimo, ofrecemos servicios integrales de asistencia: desde la planificación y el dimensionamiento hasta el montaje y la puesta en marcha. En caso necesario, nuestros asesores de sistema y técnicos de servicio se presentarán en las instalaciones, en cualquier parte del mundo. Conocemos los detalles y los desafíos de los diferentes sectores.
Servicios para equipos de elevación y sistemas de grúa
Son muchos los sectores en los que los elevadores por vacío de Schmalz se encargan de que el flujo de material sea eficiente. Nuestra experiencia de tantos años y la proximidad al cliente nos permite conocer sus procesos para que nuestros productos cumplan los más altos requisitos. Hacen la manipulación de carga más rápida, más segura y sin dañar ni a personas ni a material. Si lo desea, Schmalz puede facilitarle una solución completa para un puesto de trabajo compuesta de un elevador por vacío y un sistema de grúa perfectamente adaptado a él.
Conozca los elevadores por vacío de Schmalz en acción
Componentes de vacío y sistemas de ventosas listos para conectar, para el uso en procesos automatizados
Técnica de fijación por vacío para un mecanizado fiable y sin distorsiones en máquinas CNC
La ergonomía en el puesto de trabajo y la productividad de los trabajadores están estrechamente conectadas. Si se trata mover manualmente las cargas, se requiere la asistencia de personas. Esto se logra con los sistemas de manipulación de Schmalz. Nuestros sistemas de elevación de manejo sencillo e intuitivo ayudan a reducir notablemente la carga física mediante numerosos movimientos de cambio en procesos de producción, montaje y logística.
Esto contribuye considerablemente a cuidar la salud y proteger al personal. Al mismo tiempo, nuestras soluciones permiten acelerar los flujos de material mediante una manipulación rápida y, por tanto, aumentar la productividad.
Descargue o solicite más catálogos