VACU-ZUF DEF 69 75
N° de artículo: 10.01.38.08175
Alimentación de vacío
Industrias: Universal
| Diseño de aplicación | Entrada giratoria |
| Diámetro exterior D | 75 (mm) |
| Longitud L | 125 (mm) |
| Anchura B | 125 (mm) |
| Altura H | 95 (mm) |
| Revolución máx. | 55 (1/min) |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 125 mm |
| dn | 69 mm |
| D | 75 mm |
| H | 95 mm |
| H2 | 8 mm |
| H3 | 54 mm |
| L | 125 mm |
| X1 | 100 mm |
| Y1 | 100 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Revolución máx. | 55 1/min |
| Peso | 1,42 kg |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación