Schmalz

Elevadores por vacío VacuMaster Glass 350/300

Manipulación segura y ergonómica de vidrio y cristal en el exterior hasta 350 kg

El VacuMaster Glass 350/300 es el elevador ideal para la manipulación segura de piezas de vidrio y cristal en el exterior. Se suspende de una grúa de construcción y permite la elevación sin esfuerzo de cargas de hasta 350 kg (horizontal) o 300 kg (vertical). Las piezas se pueden bascular 90°, girar 360° y fijar en diversas posiciones. Ello permite orientar perfectamente los elementos de vidrio o cristal para instalarlos en la fachada. Gracias a su estructura modular, el elevador se puede ajustar óptimamente a las dimensiones de las piezas.

El VacuMaster Glass 350/300 funciona independiente de la red eléctrica. Un indicador LED informa sobre el estado de carga de la pila recargable de 12 V, que se puede cambiar. La bomba de vacío con regulación permite una disponibilidad continua de hasta ocho horas.

Consultas de productos

Elevador por vacío con placas de ventosa especiales para fuerzas de retención máximas sobre superficies de vidrio

Basculación y giro manual suave de la pieza para una manipulación sencilla y ergonómica

Alto grado de seguridad (según DIN EN 13155) gracias a dos circuitos de vacío redundantes con depósito de seguridad y monitorización con aviso acústico

Diseño modular con brazos de extensión y placas de ventosa reubicables sencillamente para una adaptación rápida a los diferentes tamaños de vidrio

Equipado con una bateria para el funcionamiento sin alimentación eléctrica externa

Sistema modular

(1) Sistema redundante de vacío que incluye dos manómetros que indician el nivel del vacío

(2) Válvula de deslizamiento manual para la conexión/desconexión del vacío

(3) Brazo de extensión desmontable

(4) Adaptador de cambio rápido para todas las ventosas

(5) Ventosas y carcasas resistentes a los efectos de la radiación UV y del ozono (Ø 300 mm)

(6) Asa de manejo para manipulaciones con cuatro ventosas (sin brazos de extensión)

(7) Indicador del estado del nivel de carga de la batería

(8) Dispositivo acústico de aviso

(9) Dispositivo manual de giro y basculación

Datos técnicos

El VacuMaster Glass 350/300 está diseñado para cargas de hasta 350 kg (horizontal) o 300 kg (vertical). El VacuMaster Glass 350/300 pesa 35 – 43 kg.

Fuente de alimentación: Battería 12 V/4 A

Capacidad de la battería: 7 Ah

Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C

Tiempo de funcionamiento máx.: 8 h

Industrias
  • Vidrio
Ejemplos de configuraciones

Vídeos

Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.

¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.
Consultas de productos

Accesorios

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta