Schmalz

Compact-Pump eléctrica GCPi

Capacidad de aspiración de hasta 46 l/min

Ir directamente a los productos
Unidad compacta

Ideal para la instalación descentralizada en sistemas de automatización para la realización de procesos de manipulación rápidos

Generación de vacío puramente eléctrica

Ahorro de costes gracias a la generación de vacío y ventilación totalmente eléctrica mediante la tecnología de 24 V

Conectividad total

Unidad de control integrada para controlar componentes externos y supervisar todo el sistema de vacío

Integración sencilla

Las interfaces IO-Link y NFC permiten una puesta en marcha rápida y rentable

Funcionamiento intuitivo

Ajuste de los parámetros más importantes del proceso mediante una pantalla táctil de fácil manejo

Diseño
  • Pantalla táctil LCD de fácil manejo (1) para ajustar los parámetros más importantes del proceso
  • Unidad de vacío en carcasa compacta de plástico (2)
  • Conexión de vacío G1/4"-Hembra (3)
  • Silenciador (4) para reducir el nivel sonoro
  • Interfaces eléctricas M12-5 (5)
Datos técnicos
  • Capacidad de aspiración: 46 l/min
  • Vacío máx.: 80 %
  • Tensión: 24 V-DC
  • Potencia: 55 W
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés
Software

El software correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

SoftwareIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Capacidad de aspiración (máx.)
Sectores

1 - 1 de 1 resultados

GCPi 50 5xM12-5

N° de artículo: 10.03.01.00648

Generación de vacío eléctrico con control electrónico integrado para la automatización del vacío.

Tamaño50
Tensión24V - DC
Conexión eléctrica5xConect M12, 5x5 pol
Capacidad de aspiración (máx.)46 (l/min)
Vacío máx.800 (mbar)
67 (dB(A))
Modelo de protección IPIP 54
Peso3220 (g)
Temperatura de uso0 ... 45 °C

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta