Formas de las ventosas

Las ventosas de Schmalz se dividen en ventosas universales y ventosas para aplicaciones especiales. Las ventosas de uso universal cubren un gran espectro de exigencias. Las ventosas para aplicaciones especiales se han desarrollado para las exigencias particulares de los sectores profesionales. Se distinguen por sus especiales propiedades, p. ej., para la manipulación de piezas de carrocería aceitadas y de pared delgada en la industria de la chapa, o para la manipulación de piezas porosas y estructuradas en la industria de la madera.

Básicamente, se distinguen las siguientes formas:

  • Ventosas planas
  • Ventosas de fuelle

Cada forma tiene ventajas específicas que se pueden ver reforzadas y optimizadas mediante la utilización de los materiales de ventosa adecuados. Los materiales de ventosa disponibles se tratan en la sección „Materialies de las ventosas“.

Ventosas planas

Ventosas planas

Las ventosas planas son especialmente adecuadas para la manipulación de piezas con superficies planas o levemente abombadas. Gracias a su forma plana y a su reducido volumen interior, las ventosas planas se pueden evacuar muy rápidamente, es decir, las piezas se pueden aspirar en un tiempo mínimo y se pueden manipular con alta dinámica.

Ventajas de las ventosas planas

  • Amplio programa con diversos materiales y geometrías de ventosas (redonda, ovalada, labio sellador saliente inclinado o plano)
  • Su forma de poca altura y su reducido volumen interior permiten tiempos de aspiración mínimos
  • La buena estabilidad propia de la ventosa absorbe en estado aspirado elevadas fuerzas transversales y garantiza una elevada exactitud de posicionamiento

Campos típicos de aplicación

  • Manipulación de piezas lisas a levemente rugosas como chapa, cajas de cartón, lunas de cristal, piezas de plástico y planchas de madera
  • En procesos automatizados con ciclos cortos

Ventosas planas (redonda) en el tienda en línea
Ventosas planas (ovalada) en el tienda en línea

Ventosas de fuelle

Ventosas de fuelle

Las ventosas de fuelle se utilizan para manipular piezas de diferentes alturas, superficies con desniveles o delicadas. Gracias al fuelle, esta ventosa es especialmente flexible y adaptable.

Ventajas de las ventosas de fuelle

  • Buena adaptación a las superficies con desniveles
  • Efecto de elevación al aspirar
  • Compensación de diferencias de altura
  • Aspiración cuidadosa de piezas delicadas

Campos típicos de aplicación

  • Manipulación de piezas abombadas o con desniveles, como chapas de carrocería, tubos, cartones, etc.
  • Manipulación de piezas delicadas, como componentes eléctricos, plásticos moldeados por inyección, etc.
  • Manipulación de piezas flexibles como productos envasados o envases de lámina

Ventosas de fuelle (redonda) en el tienda en línea
Ventosas de fuelle (ovalada) en el tienda en línea