Exoesqueletos para la parte superior del cuerpo MATE UTB
- Exoesqueleto pasivo con una estructura estable
- Menor esfuerzo al trabajar a la altura del pecho y por encima de la cabeza
- Hasta 5,5 kg de apoyo por brazo
- peso aproximado de 3 kg
El exoesqueleto para la parte superior del cuerpo MATE UTB
Aprende a ajustar correctamente el exoesqueleto para la parte superior del cuerpo MATE UTB para garantizar un apoyo, una comodidad y un rendimiento óptimos durante las tareas que requieren levantar los brazos por encima de la cabeza.
En este vídeo paso a paso, le mostramos cómo ajustar el exoesqueleto a su cuerpo y adaptarlo a su entorno de trabajo específico.
El exoesqueleto para la parte superior del cuerpo MATE UTB es una solución innovadora que proporciona apoyo ergonómico a la altura del pecho y por encima de esta. Al aliviar la zona de los hombros y facilitar los movimientos de los brazos, reduce la tensión física y ayuda a proteger el sistema musculoesquelético.
Gracias a su estructura ligera de fibra de carbono, su diseño transpirable y su ajuste flexible del tamaño, el exoesqueleto para la parte superior del cuerpo MATE UTB ofrece una gran comodidad de uso, ideal para su aplicación en la construcción, la logística, el montaje y otros ámbitos.
Tanto si eres nuevo en el uso de un exoesqueleto como si simplemente quieres optimizar tu ajuste, este vídeo te guía a través de todo lo que necesitas saber.
¿Llevas el mundo sobre tus hombros? —¡Tu MATE siempre te respalda!
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.