Ventosas de vacío

Nuestro programa de productos incluye gran variedad de ventosas con diferentes diseños, tamaños y materiales, ofreciéndole la ventosa más adecuada para cada aplicación. Las ventosas se componen de ventosa y boquilla de conexión.
 
 

Ventosas planas (redonda)

  • Manipulación de piezas planas
  • Bajo volumen propio
  • Agarre rápido y con posicionamiento de precisión

Ventosas planas (ovalada)

  • Manipulación de piezas alargadas y delgadas
  • Bajo volumen propio
  • Agarre rápido y con posicionamiento de precisión

Ventosas de fuelle (redonda)

  • Manipulación de piezas con desniveles y abombadas
  • Compensación de altura mediante fuelle reforzado
  • Efecto de amortiguación para piezas delicadas

Ventosas de fuelle (ovalada)

  • Manipulación de piezas alargadas y delgadas
  • Compensación de altura mediante fuelle reforzado
  • Efecto de amortiguación para piezas delicadas

Ventosas para la manipulación de chapa

  • Manipulación de chapas
  • Manipulación de piezas cóncavas y convexas
  • Elevadas fuerzas transversales y de retención

Ventosas para la manipulación de madera

  • Manipulacíon de maderas y tableros de madera
  • Diseños con canto sellador especial y válvula palpadora

Ventosas para embalaje

  • Manipulación de maderas y tableros de madera
  • Diseños con canto sellador especial y válvula palpadora
Ventosas para la industria electrónica
Nuevo

Ventosas para la industria electrónica

  • Manipulación de platinas, circuitos impresos y otros componentes electrónicos
  • Aplicación en la producción y equipamiento de circuitos impresos
  • Apenas deja huellas y en parte conforme con ESD

Ventosas para lámina y papel

  • Manipulación de cartones, bolsas, láminas y blísters
  • Aplicación en el sector del envasado primario y secundario
  • Materiales conformes a FDA

Ventosas para la manipulación de vidrio

  • Manipulación de vidrio plano
  • Elevadas fuerzas transversales y de retención
  • Materiales que apenas dejan huella

Ventosas para aplicaciones a alta temperatura

  • Manipulación en piezas a altas temperaturas
  • Resistencia a temperaturas de hasta 600 °C

Ventosas para la manipulación de composites

  • Diámetro: 40 a 115 mm
  • Material de la junta anular: NBR
  • Cuerpo base de aluminio

Perfiles hermetizantes

  • Perfiles para superficies rugosas, finas y estructuradas
  • Para el diseño de placas de ventosa especiales
  • Distintos materiales y geometrías

Accesorios Ventosas de vacío

  • Complementos para el programa de ventosas, como fundas, discos de filtro y protección y elementos de apoyo

Ventosas para ramos diferentes

  • Ventosas para la aplicación en diversos sectores industriales
  • Tamaños, geometrías y materiales especiales