Schmalz

Tilaustiedot

The basic ejectors SBP-HV/HF is delivered as a ready-to-connect product.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • TEHOKAS

SBP HV 3 07 13

Osanro: 10.02.01.01721

Basic ejector for universal use

ShapeHigh vacuum
Number of stages3
Nozzle diameter0.7 (mm)
Size13
Degree of evacuation85 (%)
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)76.8 (l/min)
Air consumption suction23.5 (l/min)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 23  mm
D 14,2  mm
d2 4,2  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/4"-F
G3 G1/8"-F
G5 M4-F
H 33  mm
H2 8,5  mm
H3 19,5  mm
L 88  mm
L1 104  mm
L2 22  mm
L3 25,5  mm
LG3 5,5  mm
SW2 8  mm
X1 14  mm
X2 19  mm
Y1 14  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nozzle diameter 0,7  mm
Number of stages 3
Degree of evacuation 85  %
Suction rate (max.) 4,73  m³/h
Suction rate (max.) 76,8  l/min
Air consumption suction 1,45  m³/h
Air consumption suction 23,5  l/min
Sound pressure level free 70  dB(A)
Sound pressure level suction 61  dB(A)
Pressure range (operating pressure) [bar] 2.0 ... 6.0 bar
Optimal operating pressure 4  bar
Recommended hose internal diameter compressed air 4  mm
Recommended hose internal diameter vacuum 6  mm
Weight 89,6  g
Operating temperature 0 ... 60 °C
Pressure range (operating pressure) [psi] 29.0 ... 87.0
Optimal pressure 58  psi
Suction rate (max.) 2,71  cfm
Air consumption suction 0,83  cfm
Product family SBP-HV-HF
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin