Schmalz

Tilaustiedot

The basic ejectors SBP-HV/HF is delivered as a ready-to-connect product.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.
  • TEHOKAS

SBP HF 2 06 13 SD

Osanro: 10.02.01.01729

Basic ejector for universal use

ShapeHigh flow
Number of stages2
Nozzle diameter0.6 (mm)
Size13
Degree of evacuation70 (%)
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)42.5 (l/min)
Air consumption suction18.7 (l/min)
Additional function ejectorSilencer
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 23  mm
D 16,5  mm
d2 4,2  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/4"-F
G3 G1/8"-F
G5 M4-F
H 33  mm
H2 8,5  mm
H3 19,5  mm
L 69,5  mm
L1 121  mm
L2 22  mm
L3 25,5  mm
LG3 5,5  mm
X1 14  mm
X2 19  mm
Y1 14  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nozzle diameter 0,6  mm
Number of stages 2
Degree of evacuation 70  %
Suction rate (max.) 2,61  m³/h
Suction rate (max.) 42,5  l/min
Air consumption suction 1,15  m³/h
Air consumption suction 18,7  l/min
Sound pressure level free 67  dB(A)
Sound pressure level suction 56  dB(A)
Pressure range (operating pressure) [bar] 2.0 ... 6.0 bar
Optimal operating pressure 4  bar
Recommended hose internal diameter compressed air 4  mm
Recommended hose internal diameter vacuum 6  mm
Weight 90,9  g
Operating temperature 0 ... 60 °C
Pressure range (operating pressure) [bar] 29.0 ... 87.0
Optimal pressure 58  psi
Suction rate (max.) 1,5  cfm
Air consumption suction 0,66  cfm
Product family SBP-HV-HF
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin