- VERIMLI
SBP HF 2 06 13 SD
Parça no.: 10.02.01.01729
Temel ejektör üniversal kullanım için
Şekil | Yüksek Akış |
Aşama sayısı | 2 |
Nozul çapı | 0.6 (mm) |
Boyut | 13 |
Tahliye derecesi | 70 (%) |
Optimum çalışma basıncı | 4 (bar) |
Vakum debisi (maks.) | 42.5 (l/min) |
Hava tüketimi emiş | 18.7 (l/min) |
Ek fonksiyon ejektörü | Susturucu |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 23 mm |
D | 16,5 mm |
d2 | 4,2 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/4"-F |
G3 | G1/8"-F |
G5 | M4-F |
H | 33 mm |
H2 | 8,5 mm |
H3 | 19,5 mm |
L | 69,5 mm |
L1 | 121 mm |
L2 | 22 mm |
L3 | 25,5 mm |
LG3 | 5,5 mm |
X1 | 14 mm |
X2 | 19 mm |
Y1 | 14 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Nozul çapı | 0,6 mm |
Aşama sayısı | 2 |
Tahliye derecesi | 70 % |
Vakum debisi (maks.) | 2,61 m³/h |
Vakum debisi (maks.) | 42,5 l/min |
Hava tüketimi emiş | 1,15 m³/h |
Hava tüketimi emiş | 18,7 l/min |
Ses seviyesi serbest | 67 dB(A) |
Ses seviyesi emiş | 56 dB(A) |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 2,0 ... 6,0 bar |
Optimum çalışma basıncı | 4 bar |
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 4 mm |
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 6 mm |
Ağırlık | 90,9 g |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 29,0 ... 87,0 |
Optimum basınç | 58 psi |
Vakum debisi (maks.) | 1,5 cfm |
Hava tüketimi emiş | 0,66 cfm |
Ürün ailesi | SBP-HV-HF |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon