AP-G-145x130x26
Osanro: 10.01.12.03876
Adapter-Plate AP for usage of Vacuum Blocks VCBL-B and VCBL-S6-CUP
for | Flat table systems |
Working height H (AH) | 100 (mm) |
Length L | 145 (mm) |
Width B | 130 (mm) |
Height H | 26 (mm) |
Näytä lisääNäytä vähemmän
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 130 mm |
H | 26 mm |
L | 145 mm |
Dokumentointi
Dokumentointi
Lisätarvikkeet
VCBL-B 140x130x29 TV10.01.12.03165Vacuum block
Dimension (LxW) | 140 x 130 |
Height H | 29 (mm) |
Additional function vacuum block | Touch valve |
Näytä lisääNäytä vähemmän
VCBL-B 140x130x48 TV10.01.12.03169Vacuum block
Dimension (LxW) | 140 x 130 |
Height H | 48 (mm) |
Additional function vacuum block | Touch valve |
Näytä lisääNäytä vähemmän
VCBL-B 140x130x74 TV10.01.12.03173Vacuum block
Dimension (LxW) | 140 x 130 |
Height H | 74 (mm) |
Additional function vacuum block | Touch valve |
Näytä lisääNäytä vähemmän
VCBL-B 125x75x29 TV10.01.12.03166Vacuum block
Dimension (LxW) | 125 x 75 |
Height H | 29 (mm) |
Additional function vacuum block | Touch valve |
Näytä lisääNäytä vähemmän
VCBL-B 125x75x48 TV10.01.12.03170Vacuum block
Dimension (LxW) | 125 x 75 |
Height H | 48 (mm) |
Additional function vacuum block | Touch valve |
Näytä lisääNäytä vähemmän
VCBL-B 125x75x74 TV10.01.12.03174Vacuum block
Dimension (LxW) | 125 x 75 |
Height H | 74 (mm) |
Additional function vacuum block | Touch valve |
Näytä lisääNäytä vähemmän
VCBL-B 120x50x29 TV10.01.12.03167Vacuum block
Dimension (LxW) | 120 x 50 |
Height H | 29 (mm) |
Additional function vacuum block | Touch valve |
Näytä lisääNäytä vähemmän
VCBL-B 120x50x48 TV10.01.12.03171Vacuum block
Dimension (LxW) | 120 x 50 |
Height H | 48 (mm) |
Additional function vacuum block | Touch valve |
Näytä lisääNäytä vähemmän
VCBL-B 120x50x74 TV10.01.12.03175Vacuum block
Dimension (LxW) | 120 x 50 |
Height H | 74 (mm) |
Additional function vacuum block | Touch valve |
Näytä lisääNäytä vähemmän
VCBL-B 130x30x29 TV10.01.12.03168Vacuum block
Dimension (LxW) | 130 x 30 |
Height H | 29 (mm) |
Additional function vacuum block | Touch valve |
Näytä lisääNäytä vähemmän
VCBL-B 130x30x48 TV10.01.12.03172Vacuum block
Dimension (LxW) | 130 x 30 |
Height H | 48 (mm) |
Additional function vacuum block | Touch valve |
Näytä lisääNäytä vähemmän
VCBL-B 130x30x74 TV10.01.12.03176Vacuum block
Dimension (LxW) | 130 x 30 |
Height H | 74 (mm) |
Additional function vacuum block | Touch valve |
Näytä lisääNäytä vähemmän
STV-W G1/4-AG 410.08.02.00157Push-in Fitting, swivelling
elbow
Thread G1 | G1/4"-M |
Outer hose diameter | 4 (mm) |
Material | Nickel plated |
Operating temperature | -20 ... 80 °C |
Length L | 16.4 (mm) |
Näytä lisääNäytä vähemmän
STV-W G1/4-AG 610.08.02.00159Push-in Fitting, swivelling
elbow
Thread G1 | G1/4"-M |
Outer hose diameter | 6 (mm) |
Material | Nickel plated |
Operating temperature | -20 ... 80 °C |
Length L | 20.2 (mm) |
Näytä lisääNäytä vähemmän
STV-W G1/4-AG 810.08.02.00161Push-in Fitting, swivelling
elbow
Thread G1 | G1/4"-M |
Outer hose diameter | 8 (mm) |
Material | Nickel plated |
Operating temperature | -20 ... 80 °C |
Length L | 24 (mm) |
Näytä lisääNäytä vähemmän
STV-W G1/4-AG 1010.08.02.00254Push-in Fitting, swivelling
elbow
Thread G1 | G1/4"-M |
Outer hose diameter | 10 (mm) |
Material | Nickel plated |
Operating temperature | -20 ... 80 °C |
Length L | 27.2 (mm) |
Näytä lisääNäytä vähemmän
STV-W G1/4-AG 1210.08.02.00162Push-in Fitting, swivelling
elbow
Thread G1 | G1/4"-M |
Outer hose diameter | 12 (mm) |
Material | Nickel plated |
Operating temperature | -20 ... 80 °C |
Length L | 34.5 (mm) |
Näytä lisääNäytä vähemmän
VRS-SB G1/4-AG ISKT O-Ring10.08.06.00044Sealing screw with collar
Thread G1 | G1/4"-M |
Material | Brass |
Surface | nickel plated |
Näytä lisääNäytä vähemmän
EINS-NIP G1/4-IG 7.2 MS10.01.12.04712Plug-in nipple
Thread G1 | G1/4"-F |
Nominal diameter dn | 7.2 (mm) |
Material | Brass |
Näytä lisääNäytä vähemmän
DRUC-KUPP D27 G1/4-AG NW7.210.01.12.04713Pressure coupling
Thread G1 | G1/4"-M |
Outside diameter D | 27 (mm) |
Nominal size | 7.2 (mm) |
Näytä lisääNäytä vähemmän
Tuotesuositukset
Alipainelohkot VCBL-G-K1
- Tyhjiöjärjestelmä pöytiin
- Letkuliitännällä
- Ohjearvo alipaine: -600 mbar
Mechanical Clamps VCMC-G-QUICK
- Clamping system for vacuum flat tables
- For frames and window profiles
- Pre-fixation by vacuum