Schmalz

주문 정보

The adapter plate AP-G is delivered assembled. The product consists of:

  • Main body made of aluminum
  • Friction plate bottom

Available accessories: vacuum block, push-in fitting union, screw plug with collar, push-in nipple, compressed air coupling

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

AP-G-145x130x26

부품 번호.: 10.01.12.03876

Adapter-Plate AP for usage of Vacuum Blocks VCBL-B and VCBL-S6-CUP

forFlat table systems
Working height H (AH)100 (mm)
Length L145 (mm)
Width B130 (mm)
Height H26 (mm)
디자인 데이터
Design image
속성
B 130  mm
H 26  mm
L 145  mm
관련 문서

부속품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동