Alipaine nostolaite VacuMaster Glass 300 & 450
Jopa 450 kg painavan lasin turvallinen ja ergonominen käsittely ulkona
Schmalzin VacuMaster Glass 450 on ihanteellinen lasityökappaleiden turvalliseen käsittelyyn ulkoalueilla. Työmaanosturiin kiinnitettynä se mahdollistaa jopa 450 kg kuormien vaivattoman nostamisen vaaka- tai pystysuoraan. Työkappaleita voidaan myös kääntää manuaalisesti 90° ja pyörittää 360° kolmella lukituspisteellä oikeaa kulmaa kohden. Siten työkappaleet voidaan kohdistaa täydellisesti ja asentaa julkisivulle. Modulaarisen muotoilun ansiosta VacuMaster Glass voidaan helposti sovittaa työkappaleiden mittoihin.
VacuMaster Glass 450 voidaan käyttää liittämättä sitä sähkövirran lähteeseen. LED-merkkivalo näyttää lataustilan 12 V ladattavalle akulle, joka voidaan vaihtaa. Lisäksi ohjattu alipainepumppu varmistaa, että VacuMaster Glass pysyy käyttövalmiina jopa kahdeksan tunnin ajan.
Tyhjiöinen nostolaite erityisillä imulevyillä maksimaalisen pitovoiman saamiseksi lasipinnoille
Työkappaleen tasainen käsin kääntäminen ja kääntäminen helpottaa ja ergonomista käsittelyä
Korkea turvallisuustaso (DIN EN 13155 mukaan) kahden turva-altaalla varustetun redundanttisen tyhjiöpiirin ja akustisella varoituksella valvonnan ansiosta
Moduulirakenne jatkeilla ja helposti siirrettävillä imulevyillä nopeaan säätämiseen eri lasikokoihin
Varustettu akulla, jota voidaan käyttää ilman ulkoista virtalähdettä
Modulaarinen järjestelmä
(1) Irrotettava jatkovarsi
(2) Redundantti alipaine, mukaan lukien kaksi painemittaria, jotka ilmaisevat alipainetason
(3) Ripustussilmukat pystysuoraa kiinnitystä varten ilman kuormavarren kiinnitystä varten
(4) Käsikäyttöinen liukuventtiili tyhjiön kytkemiseksi päälle/pois
(5) UV- ja otsoninkestävät imulevyt ja suojukset (Ø 300 mm)
(6) Kahvatanko
(7) Akun varaustason tilanilmaisin
(8) Äänimerkinantolaite
(9) Käsikäyttöinen kääntyvä ja pyörivä laite
(10) Irrotettava kuormavarsi
Tekniset tiedot
VacuMaster Glass 450 on suunniteltu jopa 350 kg kuormiin (vaakasuora ja pystysuora). VacuMaster Glass 450 painaa 47 - 57 kg.
Sähkönsyöttö: Akku 12 V/4 A
Akun kapasiteetti: 7 Ah
Käyttölämpötila: 0 °C - 40 °C
Maks. käyttöaika: 8 h
Esimerkkikokoonpanot

Maks. kuorma 450 kg

Maks. kuorma 300 kg
Videot
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.Lisätarvikkeet
Saksa, Sveitsi, Itävalta ja Tšekki – Kumppanimme Uplifter vastaa mielellään kaikkiin VacuMaster Glass -tuotteita koskeviin tiedusteluihin.