- Ikkunoiden ja ikkunoiden käsittely pysty- ja vaakasuunnassa
- Manuaalinen kääntäminen 90° ja manuaalinen kierto 360°
- Enintään 350 kg: n kuormille
Alipaine nostolaite VacuMaster Glass
Lasin turvallinen ja ergonominen käsittely ulkona
Alipainenostin lasille soveltuvilla suuren pitovoiman imulevyillä
Herkkätoiminen manuaalinen taitto- ja pyöritystoiminto kappaleen helppoon ja ergonomiseen käsittelyyn
Standardin DIN EN 13155 mukainen korkea turvallisuustaso kahden erillisen alipainesäiliöllä varustetun alipainepiirin ja akustisen varoittimen ansiosta
Modulaarinen jatkokannakkeilla ja helposti säädettävillä imulevyillä varustettu rakenne, jota on helppo ja nopea muokata eri kokoisille kappaleille sopivaksi
Akkutoiminen, joten ei tarvitse ulkoista energianlähdettä
Design

- Akkutoiminen rakennustyömaille tarkoitettu alipainenostin, jossa on kaksi erillistä alipainepiiriä
- Runkorakenne (1) jossa on kummallekin alipainepiirille omat alipainemittarit sekä ilmaisin akun varaukselle
- Manuaalinen taitto ja pyöritystoiminto (2)
- Kehämäinen kahva (3) nostimen ohjausta varten
- Luotettavat käyttölaitteet (4) kappaleeseen tarttumista ja vapautusta varten
Videot
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.Tuotteet
- Ikkunoiden ja ikkunoiden käsittely pysty- ja vaakasuunnassa
- Manuaalinen kääntäminen 90° ja manuaalinen kierto 360°
- Enintään 450 kg: n kuormille
- Manuaalinen kääntäminen 90° ja manuaalinen kierto 360°
- Ikkunoiden ja ikkunoiden käsittely pysty- ja vaakasuunnassa
- Enintään 600 kg: n kuormille
- Ikkunoiden ja ikkunoiden käsittely pysty- ja vaakasuunnassa
- Manuaalinen kääntäminen 90° ja manuaalinen kierto 360°
- Enintään 1 000 kg: n kuormille
Varaosat
Saksa, Sveitsi, Itävalta ja Tšekki – Kumppanimme Uplifter vastaa mielellään kaikkiin VacuMaster Glass -tuotteita koskeviin tiedusteluihin.



.jpg)